1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด พร้อมฝาครอบป้องกัน MY1□W Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด พร้อมฝาครอบป้องกัน MY1□W Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,864.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม Air Slide Table ที่ผลิตโดย SMC

[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการป้องกันฝุ่นและกันน้ำสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและน้ำอยู่ในอากาศ
· อุปกรณ์เสริมฐานกระบอกสูบสามารถใช้งานได้เลย
· ชุดฝาครอบและชุดซีลด้านข้างสามารถติดตั้งกับผลิตภัณฑ์รุ่นเดิม MY1M/MY1C ได้
· การออกแบบกะทัดรัดด้วยการลดความยาวโดยรวม
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติแบบไม่สัมผัสเพื่อเพิ่มความทนน้ำได้

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกลพร้อมฝาครอบป้องกันซีรีส์ MY1□W

คุณสมบัติของกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกลพร้อมฝาครอบป้องกันซีรีส์ MY1□W

คุณสมบัติของกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกลพร้อมฝาครอบป้องกันซีรีส์ MY1□W

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

วิธีสั่งซื้อ: รูปภาพ

วิธีสั่งซื้อ: รูปภาพ

ตารางสเปค

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)16202532405063
ของไหลอากาศ
ชนิดการทำงานแบบทำงานสองจังหวะ
ช่วงความดันใช้งานMY1MW: 0.15 ถึง 0.8 MPa,MY1CW: 0.1 ถึง 0.8 MPa
ความดัน พิสูจน์1.2 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60° C
กันกระแทกถุงลม
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่1,000 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8)
1,000 ถึง 3000 (0 ถึง +2.8)
2700 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8), 2,701 ถึง 3,000 (0 ถึง +2.8)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อพอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้างM5 × 0.8Rc 1/8Rc 1/4Rc3/8
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง⌀4 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 4 มม.)⌀6 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 6 มม.)⌀8 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 8 มม.)⌀10 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 10 มม.)
  • * ช่วงการปรับสโตรคละเอียดคือช่วงการปรับที่ด้านหนึ่งเมื่อติดตั้งบนกระบอกสูบ

Drawing ระบุขนาด

⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม.),⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 20 มม.)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing ระบุขนาดของ ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม.) และ ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 20 มม.)

Drawing ระบุขนาดของ ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม.) และ ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 20 มม.)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รูปภาพของตารางขนาด (A ถึง NH) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม. / 20 มม.

รูปภาพของตารางขนาด (A ถึง NH) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม. / 20 มม.

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รูปภาพของตารางขนาด (NW ถึง XX) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม. / 20 มม.

รูปภาพของตารางขนาด (NW ถึง XX) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม. / 20 มม.

ตารางขนาดรูท่อสำหรับเดินท่อด้านล่างแบบรวมศูนย์

* โปรดทำกระบวนการนี้ที่ด้านการติดตั้ง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รูปภาพขนาดรูท่อสำหรับเดินท่อแบบรวมศูนย์ที่ด้านล่างของท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16 มม. / 20 มม.

รูปภาพขนาดรูท่อสำหรับเดินท่อแบบรวมศูนย์ที่ด้านล่างของท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16 มม. / 20 มม.

⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม.),⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 32 มม.),⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 40 มม.)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing ระบุขนาดของ ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม.),⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 32 มม.),⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 40 มม.)

Drawing ระบุขนาดของ ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม.),⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 32 มม.),⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 40 มม.)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รูปภาพของตารางขนาด (A ถึง NH) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม. / 32 มม. / 40 มม.

รูปภาพของตารางขนาด (A ถึง NH) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม. / 32 มม. / 40 มม.

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รูปภาพของตารางขนาด (NW ถึง XX) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม. / 32 มม. / 40 มม.

รูปภาพของตารางขนาด (NW ถึง XX) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม. / 32 มม. / 40 มม.

ตารางขนาดรูท่อสำหรับเดินท่อด้านล่างแบบรวมศูนย์

* โปรดทำกระบวนการนี้ที่ด้านการติดตั้ง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รูปภาพตารางขนาดรูท่อสำหรับเดินท่อด้านล่างตรงกลางของท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 25 มม. / 32 มม. / 40 มม.

รูปภาพของตารางรูท่อสำหรับเดินท่อด้านล่างแบบรวมศูนย์ของ t

รหัสสินค้า
MY1CW16-2000L-M9BZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ซีล ด้านข้าง รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 52,624.76

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 2,00010 ถึง 191811016[ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว8452ไม่มีรุ่นมาตรฐานสกรู MM9B5-20.1 ถึง 0.8Lไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล
สิ่งแวดล้อม กันน้ำ / ป้องกันฝุ่น กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์ รอง ถุงลม
สเปค แม่เหล็กแบบมีในตัว