(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MY1B-Z Series เป็นกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกลที่มีลิเนียร์ไกด์
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการหยิบและวางสิ่งของขนาดเล็ก/ขนาดกลางที่มีขนาด ø10 ถึง 40 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ถึง 40 มม.)
· ใช้ลิเนียร์ไกด์เพื่อความสามารถในการทวนซ้ำการวางตำแหน่งที่แม่นยำสูง
กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ชนิดลิเนียร์ไกด์, รูปภาพสินค้าซีรีส์ MY1H-Z
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 10 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
ชนิดการใช้งาน | แบบทำงานสองจังหวะ | |||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0.2 ถึง 0.8 MPa | 0.15 ถึง 0.8 MPa | ||
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.2 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60° C | |||
หมอน | ยางกันกระแทก | ถุงลม | ||
การหล่อลื่น | ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | |||
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่ | +1.8 0 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | พอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้าง | M5 × 0.8 | ||
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง | — | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) |
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
สัญลักษณ์ที่แสดง | รายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด |
---|---|
- X168 | รายละเอียดจำเพาะของสกรูอินเสิร์ทขดลวดขด |
สัญลักษณ์ที่แสดง | รายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด |
---|---|
- XB10 | สโตรคระดับกลาง (ใช้บอดี้เฉพาะด้าน) |
- XB11 | ประเภทสโตรคยาว |
- XB22 | ติดตั้งโช้คซับแรงกระแทก / ซีรีส์ RJ ชนิดนิ่มติดตั้งกระบอกสูบ |
- XB56 | รวมเดือย |
- XB67 | รายละเอียดจำเพาะแถบซีลกันฝุ่นคู่ชนิด NBR |
รูปทรงการเดินท่อแบบศูนย์กลาง, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
1 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
2 | หัวฝาครอบ WR | อะลูมิเนียมผสม | ลงสี |
3 | หัวฝาครอบ WL | อะลูมิเนียมผสม | ลงสี |
4 | Piston yoke | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
5 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
6 | ฝาท้าย | เรซิ่นพิเศษ | — |
7 | แหวนกันสึก | เรซิ่นพิเศษ | — |
8 | กันกระแทก | ยางโพลียูรีเทน | — |
9 | โฮลเดอร์ | สเตนเลส | — |
10 | สต๊อปเปอร์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
11 | ตัวคั่นสายพาน | เรซิ่นพิเศษ | — |
12 | ซีลแม่เหล็ก | แม่เหล็กยาง | — |
15 | แคลมป์ยึดสายพาน | เรซิ่นพิเศษ | — |
20 | แบริ่ง | เรซิ่นพิเศษ | — |
21 | สเปสเซอร์ | เหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยม | ชุบผิวนิกเกิล |
22 | หมุดสปริง | สเตนเลส | — |
23 | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Chrom |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ตำแหน่ง ล็อค | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,134.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 1 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,394.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BV | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,171.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,320.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 39,807.72 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 40,376.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก 3 ขาพิน M8 | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 40,376.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก สายไฟ M12 4 ขาพิน A (ตั้งฉาก) | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 41,281.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก สายไฟ M12 4 ขาพิน A (ตั้งฉาก) | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 21,468.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BWV | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 22,287.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BWV | 0.5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก สายไฟ M12 4 ขาพิน A (ตั้งฉาก) | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 38,980.66 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,096.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,245.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 39,780.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 21,245.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9NV | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,320.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9NW | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 38,760.23 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9PV | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 20,389.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 18,362.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | HS | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 36,039.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 400 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | HS | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 17,562.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 18,455.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 18,250.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 1 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 18,976.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BV | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 33,110.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 20,501.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,245.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,394.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,729.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 40,792.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BA | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 41,802.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BA | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 41,080.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BA | 5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,878.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 22,622.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BV | 0.5 | - | 3 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 22,064.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BV | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,840.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 40,859.83 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 40,205.58 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,915.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9NV | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 38,434.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 20,408.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 450 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | HS | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 18,232.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 18,976.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 19,273.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93V | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 19,608.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 19,794.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BV | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 35,759.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 19,757.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 19,496.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 19,720.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9NW | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,171.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,915.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 22,064.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 41,284.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 22,399.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 42,028.19 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BA | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 22,548.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 39,901.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 1 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 22,660.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 23,404.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 3 | - | 3 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 22,660.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BWV | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 23,627.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BWV | 0.5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก สายไฟ M12 4 ขาพิน A (ตั้งฉาก) | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 19,701.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | HS | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 20,966.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 500 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | HS | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 18,901.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 36,984.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 37,255.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9PW | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 19,460.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 21,840.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 22,734.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 22,734.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93V | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 23,217.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 23,906.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 3 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 23,404.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BV | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 23,180.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 43,310.27 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 23,329.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 20,371.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | HS | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,785.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 550 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BV | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | HS | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 19,571.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,134.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BV | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 38,199.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 20,985.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 21,060.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9NW | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 38,480.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9PW | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 20,129.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มีการล็อคปลาย | มีรูเดือย | ||
฿ 22,511.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 42,448.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 23,404.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | ||
฿ 23,887.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 600 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5 ถึง 9.2 | 6.1 | 50 | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 43 | 27 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ยางกันกระแทก | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.2 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง