1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ MY1H Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ MY1H Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,561.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

MY1B-Z Series เป็นกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกลที่มีลิเนียร์ไกด์
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการหยิบและวางสิ่งของขนาดเล็ก/ขนาดกลางที่มีขนาด ø10 ถึง 40 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ถึง 40 มม.)
· ใช้ลิเนียร์ไกด์เพื่อความสามารถในการทวนซ้ำการวางตำแหน่งที่แม่นยำสูง

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ชนิดลิเนียร์ไกด์, รายละเอียดซีรีส์ MY1H-Z

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ชนิดลิเนียร์ไกด์, รูปภาพสินค้าซีรีส์ MY1H-Z

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ชนิดลิเนียร์ไกด์, รูปภาพสินค้าซีรีส์ MY1H-Z

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, รายละเอียดจำเพาะซีรีส์ MY1H-Z ชนิดลิเนียร์ไกด์

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)101620
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ชนิดการใช้งานแบบทำงานสองจังหวะ
ช่วงความดันที่ใช้งาน0.2 ถึง 0.8 MPa0.15 ถึง 0.8 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน1.2 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล5 ถึง 60° C
หมอนยางกันกระแทกถุงลม
การหล่อลื่นชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่+1.8
0
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อพอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้างM5 × 0.8
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)

วิธีการบ่งชี้รุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

สัญลักษณ์ที่แสดงรายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด
- X168รายละเอียดจำเพาะของสกรูอินเสิร์ทขดลวดขด

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

สัญลักษณ์ที่แสดงรายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด
- XB10สโตรคระดับกลาง (ใช้บอดี้เฉพาะด้าน)
- XB11ประเภทสโตรคยาว
- XB22ติดตั้งโช้คซับแรงกระแทก / ซีรีส์ RJ ชนิดนิ่มติดตั้งกระบอกสูบ
- XB56รวมเดือย
- XB67รายละเอียดจำเพาะแถบซีลกันฝุ่นคู่ชนิด NBR

ตัวอย่างแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

รูปทรงการเดินท่อแบบศูนย์กลาง, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

รูปทรงการเดินท่อแบบศูนย์กลาง, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
1ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
2หัวฝาครอบ WRอะลูมิเนียมผสมลงสี
3หัวฝาครอบ WLอะลูมิเนียมผสมลงสี
4Piston yokeอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
5ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
6ฝาท้ายเรซิ่นพิเศษ
7แหวนกันสึกเรซิ่นพิเศษ
8กันกระแทกยางโพลียูรีเทน
9โฮลเดอร์สเตนเลส
10สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
11ตัวคั่นสายพานเรซิ่นพิเศษ
12ซีลแม่เหล็กแม่เหล็กยาง
15แคลมป์ยึดสายพานเรซิ่นพิเศษ
20แบริ่งเรซิ่นพิเศษ
21สเปสเซอร์เหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมชุบผิวนิกเกิล
22หมุดสปริงสเตนเลส
23โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมChrom
รหัสสินค้า
MY1H10G-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตำแหน่ง ล็อค ผลิตตามสั่ง

฿ 19,571.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 600[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.26.15010วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์4327ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี---0.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มีการล็อคปลายไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1H10G-600 ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ MY1H Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY1H10G-100-A93L
MY1H10G-100-A93S
MY1H10G-100-A93V
MY1H10G-600-M9BVL
MY1H10G-600-M9BW
MY1H10G-600-M9NL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตำแหน่ง ล็อค ผลิตตามสั่ง

฿ 13,767.20

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.26.15010วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์4327ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวA933-20.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มีการล็อคปลายไม่มี

฿ 24,197.61

1 ชิ้น 25 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.26.15010วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์4327ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวA930.5-10.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มีการล็อคปลายไม่มี

฿ 13,767.20

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.26.15010วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์4327ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวA93V0.5-20.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มีการล็อคปลายไม่มี

฿ 21,134.40

1 ชิ้น 55 วัน 600[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.26.15010วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์4327ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวM9BV3-20.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มีการล็อคปลายไม่มี

฿ 38,199.36

1 ชิ้น 25 วัน 600[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.26.15010วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์4327ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวM9BW0.5-20.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มีการล็อคปลายไม่มี

฿ 20,985.60

1 ชิ้น 55 วัน 600[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.26.15010วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์4327ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวM9N3-20.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มีการล็อคปลายไม่มี