1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดไกด์ลูกกระทุ้ง MY1C Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดไกด์ลูกกระทุ้ง MY1C Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 356.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม Air Slide Table ที่ผลิตโดย SMC

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นแม้ในขณะโหลดไม่สมดุล
· ทนต่อโมเมนต์และรองรับการใช้งานระยะเคลื่อนที่ไกล

รายละเอียดของกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกล, ใช้ตัวนำชนิดลูกกลิ้ง ซีรีส์ MY1C

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

* ระยะชักสามารถผลิตได้ทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 1 สโตรคจนถึงระยะสโตรคสูงสุด อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากสโตรค 49 จังหวะหรือน้อยกว่า ความจุของถุงลมอาจลดลง และอาจติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติหลายตัวไม่ได้
* โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับหน่วยการปรับสโตรค

สเปค มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)16202532405063
ของไหลอากาศ
ชนิดการทำงานแบบทำงานสองจังหวะ
ช่วงความดันใช้งาน0.15 ถึง 0.8 MPa0.1 ถึง 0.8 MPa
ความดัน พิสูจน์1.2 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60° C
กันกระแทกถุงลม
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่1,000 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8)
1,001 ถึง 3,000 (0 ถึง +2.8)
2,700 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8), 2,701 ถึง 5,000 (0 ถึง +2.8)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อพอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้างM5 × 0.8Rc 1/8Rc 1/4Rc 3/8
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง⌀4 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 4 มม.)⌀6 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 6 มม.)⌀8 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 8 มม.)⌀10 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 10 มม.)

ความเร็วลูกสูบ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)16 ถึง 63
ไม่มีหน่วยการปรับสโตรค100 ถึง 1,000 มม. / วินาที
หน่วยการปรับสโตรคหน่วย A*1) 100 ถึง 1,000 มม./วินาที
หน่วย L, หน่วย H*2) 100 ถึง 1,500 มม./วินาที

*1) โปรดทราบว่าหากค่าเผื่อการปรับระยะสโตรคด้วยตัวยึดขาตั้งปรับระดับ สลักเกลียวเพิ่มขึ้น ความจุของถุงลมจะลดลง ในขณะที่ในช่วงที่เกินสโตรคถุงลม ความเร็วลูกสูบจะทำงาน 100 ถึง 200 มม. / วินาที
*2) ความเร็วลูกสูบที่ใช้สำหรับการเดินท่อแบบรวมศูนย์คือ 100 ถึง 1,000 มม./วินาที
*3) ใช้ความเร็วภายในขอบเขตของความสามารถในการดูดซับ ดูแคตตาล็อก

ตารางผลลัพธ์ทางทฤษฎี

 

(หน่วย: N)

 

ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มม.)
ความดันที่ได้รับ
พื้นที่
(ตารางมิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
16200406080100120140160
203146294125157188219251
2549098147196245294343392
32804161241322402483563643
401,2562513775026287548791,005
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,2461,557
รหัสสินค้า
MY1C16-100-A90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 13,804.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว5440รุ่นมาตรฐานสกรู Mถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวA900.5-20.15 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1C16-100-A90 ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดไกด์ลูกกระทุ้ง MY1C Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY-S25A
MY-S32A
MY1C16-100
MY1C16-100-A90L
MY1C16-100-A90LS
MY1C16-100-A90S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 356.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----------------------

฿ 514.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----------------------

฿ 13,357.60

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว5440รุ่นมาตรฐานสกรู Mถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี---0.15 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี

฿ 13,952.80

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว5440รุ่นมาตรฐานสกรู Mถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวA903-20.15 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี

฿ 13,655.20

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว5440รุ่นมาตรฐานสกรู Mถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวA903-10.15 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี

฿ 13,580.80

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว5440รุ่นมาตรฐานสกรู Mถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวA900.5-10.15 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี