(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม Air Slide Table ที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นแม้ในขณะโหลดไม่สมดุล
· ทนต่อโมเมนต์และรองรับการใช้งานระยะเคลื่อนที่ไกล
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
* ระยะชักสามารถผลิตได้ทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 1 สโตรคจนถึงระยะสโตรคสูงสุด อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากสโตรค 49 จังหวะหรือน้อยกว่า ความจุของถุงลมอาจลดลง และอาจติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติหลายตัวไม่ได้
* โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับหน่วยการปรับสโตรค
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||||||
ชนิดการทำงาน | แบบทำงานสองจังหวะ | |||||||
ช่วงความดันใช้งาน | 0.15 ถึง 0.8 MPa | 0.1 ถึง 0.8 MPa | ||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.2 MPa | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60° C | |||||||
กันกระแทก | ถุงลม | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||||||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ | 1,000 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8) 1,001 ถึง 3,000 (0 ถึง +2.8) | 2,700 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8), 2,701 ถึง 5,000 (0 ถึง +2.8) | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | พอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้าง | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 3/8 | |||
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง | ⌀4 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 4 มม.) | ⌀6 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 6 มม.) | ⌀8 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 8 มม.) | ⌀10 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 10 มม.) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 16 ถึง 63 | |
---|---|---|
ไม่มีหน่วยการปรับสโตรค | 100 ถึง 1,000 มม. / วินาที | |
หน่วยการปรับสโตรค | หน่วย A | *1) 100 ถึง 1,000 มม./วินาที |
หน่วย L, หน่วย H | *2) 100 ถึง 1,500 มม./วินาที |
*1) โปรดทราบว่าหากค่าเผื่อการปรับระยะสโตรคด้วยตัวยึดขาตั้งปรับระดับ สลักเกลียวเพิ่มขึ้น ความจุของถุงลมจะลดลง ในขณะที่ในช่วงที่เกินสโตรคถุงลม ความเร็วลูกสูบจะทำงาน 100 ถึง 200 มม. / วินาที
*2) ความเร็วลูกสูบที่ใช้สำหรับการเดินท่อแบบรวมศูนย์คือ 100 ถึง 1,000 มม./วินาที
*3) ใช้ความเร็วภายในขอบเขตของความสามารถในการดูดซับ ดูแคตตาล็อก
(หน่วย: N)
ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความดันที่ได้รับ พื้นที่ (ตารางมิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
25 | 490 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 |
32 | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 |
40 | 1,256 | 251 | 377 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1,005 |
50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | 1,557 |
รหัสสินค้า |
---|
MY1C20-2000-A90V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,473.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 20 ถึง 39.9 | 25 | 100 | 20 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 58 | 46 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90V | 0.5 | - | 2 | 0.15 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1C20-2000-A90V ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดไกด์ลูกกระทุ้ง MY1C Series
รหัสสินค้า |
---|
MY1C16-100-A90 |
MY1C16-100-A90L |
MY1C16-100-A90LS |
MY1C20-2000-A90VL |
MY1C20-2000-A90VLS |
MY1C20-2000-A90VS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,804.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 54 | 40 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90 | 0.5 | - | 2 | 0.15 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มี | ||
฿ 13,952.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 54 | 40 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90 | 3 | - | 2 | 0.15 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มี | ||
฿ 13,655.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 54 | 40 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90 | 3 | - | 1 | 0.15 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มี | ||
฿ 22,622.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 20 ถึง 39.9 | 25 | 100 | 20 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 58 | 46 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90V | 3 | - | 2 | 0.15 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มี | ||
฿ 22,250.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 20 ถึง 39.9 | 25 | 100 | 20 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 58 | 46 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90V | 3 | - | 1 | 0.15 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มี | ||
฿ 22,176.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 20 ถึง 39.9 | 25 | 100 | 20 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 58 | 46 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90V | 0.5 | - | 1 | 0.15 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง