1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY1B Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY1B Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม Air Slide Table ผลิตโดย SMC

[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการใช้ร่วมกับไกด์ประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
· การออกแบบที่เรียบง่ายและประหยัดพื้นที่โดยไม่มีชิ้นส่วนไกด์
· มีขนาดให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ ø10 ถึง ø100

รายละเอียดของกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกล, ชนิดพื้นฐานซีรีส์ MY1B

รูปภาพสินค้าของ กระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกล, ชนิดพื้นฐานซีรีส์ MY1B

รูปภาพสินค้าของ กระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกล, ชนิดพื้นฐานซีรีส์ MY1B

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกล, ชนิดพื้นฐานซีรีส์ MY1B

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)101620506380100
ของไหลอากาศ
ชนิดการทำงานแบบทำงานสองจังหวะ
ช่วงความดันใช้งาน0.2 ถึง 0.8 MPa0.15 ถึง 0.8 MPa0.1 ถึง 0.8 MPa
ความดัน พิสูจน์1.2 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60° C
กันกระแทกยางกันกระแทกถุงลม
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่1,000 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8)
1,001 ถึง 3,000 (0 ถึง +2.8)
2,700 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8)
2,701 ถึง 5,000 (0 ถึง +2.8)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อพอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้างM5 × 0.8Rc 3/8RC 1/2
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง⌀4 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 4 มม.)⌀10 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 10 มม.)⌀18 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 18 มม.)

ความเร็วลูกสูบ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)10162050 ถึง 100
ไม่มีหน่วยการปรับสโตรค100 ถึง 500 มม./วินาที100 ถึง 1,000 มม. / วินาที
หน่วยการปรับสโตรคหน่วย A100 ถึง 200 มม./วินาที100 ถึง 1,000 มม./วินาที *1)
หน่วย L, หน่วย H100 ถึง 1,000 มม. / วินาที100 ถึง 1,500 มม./วินาที *2)

*1) โปรดทราบว่าหากค่าเผื่อการปรับระยะสโตรคด้วยตัวยึดขาตั้งปรับระดับ สลักเกลียวเพิ่มขึ้น ความจุของถุงลมจะลดลง
ในขณะที่ในช่วงที่เกินสโตรคถุงลม ความเร็วลูกสูบจะทำงาน 100 ถึง 200 มม. / วินาที
*2) ความเร็วลูกสูบที่ใช้สำหรับการเดินท่อแบบรวมศูนย์คือ 100 ถึง 1,000 มม./วินาที
*3) ใช้ความเร็วภายในขอบเขตของความสามารถในการดูดซับ โปรดดูที่แคตตาล็อก

ตารางผลลัพธ์ทางทฤษฎี

 

(หน่วย: N)

 

<t
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มม.)
พื้นที่ลูกสูบ
(ตารางมิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
107815233139465462
16200406080100120140160
203146294125157188219251
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,246
รหัสสินค้า
MY1B16-1000-A93LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ที่กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับการซ่อมระดับกลาง ชนิด บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ กระบอกสูบ
(ø)

฿ 10,325.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน -กระบอกสูบไร้ก้าน1,000[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19158016ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[Guideless] แบบเดิม3037-รุ่นมาตรฐานสกรู Mถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวA933-10.15 ถึง 0.8-ไม่มีหน่วยไม่มี---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1B16-1000-A93LS ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY1B Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY-A16A1
MY-A16A2
MY-A20H1
MY1B16-1000-A93S
MY1B16-1000-A93V
MY1B16-1000-A93VL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ที่กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับการซ่อมระดับกลาง ชนิด บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ กระบอกสูบ
(ø)

฿ 553.35

1 ชิ้น 3 วัน -กระบอกสูบไร้ก้าน-----16ข้อต่อเชิงกล---------------------

฿ 553.35

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -กระบอกสูบไร้ก้าน-----16ข้อต่อเชิงกล---------------------

฿ 1,818.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -กระบอกสูบไร้ก้าน-----20ข้อต่อเชิงกล---------------------

฿ 10,251.20

1 ชิ้น 55 วัน -กระบอกสูบไร้ก้าน1,000[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19158016ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[Guideless] แบบเดิม3037-รุ่นมาตรฐานสกรู Mถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวA930.5-10.15 ถึง 0.8-ไม่มีหน่วยไม่มี---

฿ 10,772.00

1 ชิ้น 55 วัน -กระบอกสูบไร้ก้าน1,000[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19158016ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[Guideless] แบบเดิม3037-รุ่นมาตรฐานสกรู Mถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวA93V0.5-20.15 ถึง 0.8-ไม่มีหน่วยไม่มี---

฿ 10,920.80

1 ชิ้น 55 วัน -กระบอกสูบไร้ก้าน1,000[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19158016ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[Guideless] แบบเดิม3037-รุ่นมาตรฐานสกรู Mถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวA93V3-20.15 ถึง 0.8-ไม่มีหน่วยไม่มี---