(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม Air Slide Table ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการใช้ร่วมกับไกด์ประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
· การออกแบบที่เรียบง่ายและประหยัดพื้นที่โดยไม่มีชิ้นส่วนไกด์
· มีขนาดให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ ø10 ถึง ø100
รูปภาพสินค้าของ กระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกล, ชนิดพื้นฐานซีรีส์ MY1B
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 10 | 16 | 20 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||||||
ชนิดการทำงาน | แบบทำงานสองจังหวะ | |||||||
ช่วงความดันใช้งาน | 0.2 ถึง 0.8 MPa | 0.15 ถึง 0.8 MPa | 0.1 ถึง 0.8 MPa | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.2 MPa | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60° C | |||||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก | ถุงลม | ||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||||||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ | 1,000 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8) 1,001 ถึง 3,000 (0 ถึง +2.8) | 2,700 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8) 2,701 ถึง 5,000 (0 ถึง +2.8) | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | พอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้าง | M5 × 0.8 | Rc 3/8 | RC 1/2 | ||||
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง | — | ⌀4 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 4 มม.) | ⌀10 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 10 มม.) | ⌀18 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 18 มม.) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 10 | 16 | 20 | 50 ถึง 100 | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีหน่วยการปรับสโตรค | 100 ถึง 500 มม./วินาที | 100 ถึง 1,000 มม. / วินาที | |||
หน่วยการปรับสโตรค | หน่วย A | 100 ถึง 200 มม./วินาที | 100 ถึง 1,000 มม./วินาที *1) | — | |
หน่วย L, หน่วย H | 100 ถึง 1,000 มม. / วินาที | — | 100 ถึง 1,500 มม./วินาที *2) | — |
*1) โปรดทราบว่าหากค่าเผื่อการปรับระยะสโตรคด้วยตัวยึดขาตั้งปรับระดับ สลักเกลียวเพิ่มขึ้น ความจุของถุงลมจะลดลง
ในขณะที่ในช่วงที่เกินสโตรคถุงลม ความเร็วลูกสูบจะทำงาน 100 ถึง 200 มม. / วินาที
*2) ความเร็วลูกสูบที่ใช้สำหรับการเดินท่อแบบรวมศูนย์คือ 100 ถึง 1,000 มม./วินาที
*3) ใช้ความเร็วภายในขอบเขตของความสามารถในการดูดซับ โปรดดูที่แคตตาล็อก
(หน่วย: N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | พื้นที่ลูกสูบ (ตารางมิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
10 | 78 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | 62 |
16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | <t
รหัสสินค้า |
---|
MY1B16G-1000A-A90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ที่กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับการซ่อมระดับกลาง | ชนิด | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ กระบอกสูบ (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,367.20 | RODLESS CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | กระบอกสูบไร้ก้าน | 1,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 15 | 80 | 16 | ข้อต่อเชิงกล | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [Guideless] แบบเดิม | 30 | 37 | - | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90 | 0.5 | - | 2 | 0.15 ถึง 0.8 | - | A | ไม่มี | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1B16G-1000A-A90 ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY1B Series
รหัสสินค้า |
---|
MY-A16A1 |
MY-A16A2 |
MY-A20H1 |
MY1B16G-1000A-A90L |
MY1B16G-1000A-A90LS |
MY1B16G-1000A-A90S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ที่กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับการซ่อมระดับกลาง | ชนิด | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ กระบอกสูบ (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 553.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | กระบอกสูบไร้ก้าน | - | - | - | - | - | 16 | ข้อต่อเชิงกล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 553.35 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | กระบอกสูบไร้ก้าน | - | - | - | - | - | 16 | ข้อต่อเชิงกล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,818.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | กระบอกสูบไร้ก้าน | - | - | - | - | - | 20 | ข้อต่อเชิงกล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,516.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | กระบอกสูบไร้ก้าน | 1,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 15 | 80 | 16 | ข้อต่อเชิงกล | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [Guideless] แบบเดิม | 30 | 37 | - | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90 | 3 | - | 2 | 0.15 ถึง 0.8 | - | A | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 11,218.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | กระบอกสูบไร้ก้าน | 1,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 15 | 80 | 16 | ข้อต่อเชิงกล | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [Guideless] แบบเดิม | 30 | 37 | - | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90 | 3 | - | 1 | 0.15 ถึง 0.8 | - | A | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 11,144.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | กระบอกสูบไร้ก้าน | 1,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 15 | 80 | 16 | ข้อต่อเชิงกล | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [Guideless] แบบเดิม | 30 | 37 | - | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90 | 0.5 | - | 1 | 0.15 ถึง 0.8 | - | A | ไม่มี | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง