1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ MY1H-Z Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ MY1H-Z Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,719.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

พร้อมซีรีส์ MY1H-Z ทำให้เดินท่อได้จาก 4 ทิศทางของฝาครอบส่วนหัว
[คุณสมบัติ]
· สามารปรับการวางท่อในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ขึ้นอยู่กับ สถานะของการติดตั้ง
· ปรับเข็มกันกระแทกได้ง่าย

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ชนิดลิเนียร์ไกด์, รายละเอียดจำเพาะซีรีส์ MY1H-Z

วิธีการระบุรุ่น

วิธีการบ่งชี้รุ่น, รูปภาพ

วิธีการบ่งชี้รุ่น, รูปภาพ

สวิตช์อัตโนมัติที่รองรับการใช้งาน

ชนิดฟังก์ชันพิเศษเต้าเสียบสายไฟไฟแสดงสถานะการเดินสายไฟ (เอาต์พุต)แรงดันไฟฟ้ารหัสสินค้าสวิตช์อัตโนมัติความยาวสายไฟ (ม.)คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์โหลดที่รองรับ
DCACเต้ารับแนวตั้งเต้ารับด้านข้าง0.5
(ไม่มีเครื่องหมาย)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
ไม่มี
(N)
สวิตช์อัตโนมัติแบบไม่สัมผัสGrommetมีจำหน่าย3- ขดลวด (NPN)24 V5 V, 12 VM9NVM9Nวงจร ICรีเลย์, PLC
3- ขดลวด (PNP)M9PVM9P
2- ขดลวด12 VM9BVM9B
ตัวบ่งชี้ความผิดปกติ (แสดงผล 2 สี)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 VM9NWVM9NWวงจร IC
3- ขดลวด (PNP)M9PWVM9PW
2- ขดลวด12 VM9BWVM9BW
ชิ้นส่วนที่มีความสามารถในการกันน้ำเพิ่มขึ้น (แสดงผล 2 สี)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 VNote1 M9NAVNote1 M9NAวงจร IC
3- ขดลวด (PNP)Note1 M9PAVNote1 M9PA
2- ขดลวด12 VNote1 M9BAVNote1 M9BA
สวิตช์อัตโนมัติแบบสัมผัสGrommetมีจำหน่าย3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN)5 VA96VA96วงจร IC
2- ขดลวด24 V12 V100 VNote2A93VA93
รหัสสินค้า
MY1H25-50HZ-M9PSAPC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตำแหน่ง ล็อค ผลิตตามสั่ง ชนิด

฿ 45,573.50

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 50[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย20 ถึง 39.927.511425[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์9054รุ่นมาตรฐานRcถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวM9P0.5คอนเนคเตอร์ปลั๊ก 3 ขาพิน M820.1 ถึง 0.8Hไม่มีการล็อคปลายไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป