(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร้อมซีรีส์ MY1H-Z ทำให้เดินท่อได้จาก 4 ทิศทางของฝาครอบส่วนหัว
[คุณสมบัติ]
· สามารปรับการวางท่อในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ขึ้นอยู่กับ สถานะของการติดตั้ง
· ปรับเข็มกันกระแทกได้ง่าย
วิธีการบ่งชี้รุ่น, รูปภาพ
ชนิด | ฟังก์ชันพิเศษ | เต้าเสียบสายไฟ | ไฟแสดงสถานะ | การเดินสายไฟ (เอาต์พุต) | แรงดันไฟฟ้า | รหัสสินค้าสวิตช์อัตโนมัติ | ความยาวสายไฟ (ม.) | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | โหลดที่รองรับ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | เต้ารับแนวตั้ง | เต้ารับด้านข้าง | 0.5 (ไม่มีเครื่องหมาย) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ไม่มี (N) | |||||||||
สวิตช์อัตโนมัติแบบไม่สัมผัส | — | Grommet | มีจำหน่าย | 3- ขดลวด (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — | M9NV | M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | วงจร IC | รีเลย์, PLC |
3- ขดลวด (PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2- ขดลวด | 12 V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | |||||||
ตัวบ่งชี้ความผิดปกติ (แสดงผล 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | วงจร IC | ||||||
3- ขดลวด (PNP) | M9PWV | M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2- ขดลวด | 12 V | M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | |||||||
ชิ้นส่วนที่มีความสามารถในการกันน้ำเพิ่มขึ้น (แสดงผล 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | Note1 M9NAV | Note1 M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | ||||||
3- ขดลวด (PNP) | Note1 M9PAV | Note1 M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | |||||||||
2- ขดลวด | 12 V | Note1 M9BAV | Note1 M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | — | |||||||
สวิตช์อัตโนมัติแบบสัมผัส | — | Grommet | มีจำหน่าย | 3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN) | — | 5 V | — | A96V | A96 | ● | — | ● | — | — | — | วงจร IC | — |
2- ขดลวด | 24 V | 12 V | 100 V | Note2A93V | A93 | ● | ● |
รหัสสินค้า |
---|
MY1H25-50HZ-M9PSAPC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ตำแหน่ง ล็อค | ผลิตตามสั่ง | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,573.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 20 ถึง 39.9 | 27.5 | 114 | 25 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | 90 | 54 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9P | 0.5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก 3 ขาพิน M8 | 2 | 0.1 ถึง 0.8 | H | ไม่มีการล็อคปลาย | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง