1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY1BZ Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY1BZ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,719.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

MY1B-Z Series เป็นกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกลที่สามารถเชื่อมต่อท่อได้ 4 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· ปรับเข็มกันกระแทกได้ง่าย
· สวิตช์อัตโนมัติสามารถติดตั้งได้ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้

กระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกล, ประเภทพื้นฐาน, รายละเอียดจำเพาะซีรีส์ MY1B-Z

วิธีการระบุรุ่น

วิธีการระบุรุ่น

วิธีการระบุรุ่น

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)253240
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ชนิดการใช้งานแบบทำงานสองจังหวะ
ช่วงความดันที่ใช้งาน0.1 ถึง 0.8 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน1.2 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล5 ถึง 60° C
หมอนถุงลม
การหล่อลื่นชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่2,700 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8), 2,701 ถึง 5,000 (0 ถึง +2.8)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อพอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้างRc 1/8Rc 1/4
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)

ตารางผลลัพธ์ทางทฤษฎี

 

หน่วย: N

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มม.)
พื้นที่รับความดัน
(มม.2 )
ความดันขณะใช้งาน (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
2549098147196245294343392
32804161241322402483563643
401,2562513775026287548791,005

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ตามทฤษฎี (N) = ความดัน (MPa) × พื้นที่รับความดัน (มม.2)

ตารางน้ำหนัก

 

หน่วย: กิโลกรัม

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มม.)
น้ำหนักพื้นฐานน้ำหนักพิเศษ
ต่อ 50 สโตรค
พอร์ตเชื่อมต่อด้านข้าง
น้ำหนักตัวยึด
(ต่อ 1 คู่)
น้ำหนักหน่วยการปรับสโตรค
(ต่อ 1 หน่วย)
ชนิด A / Bหน่วย A
น้ำหนัก
หน่วย L
น้ำหนัก
หน่วย H
น้ำหนัก
251.140.110.020.060.100.18
322.280.170.020.120.210.40
403.110.250.040.230.320.49

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

MY1B25 ถึง 40

MY1B25 ถึง 40

ส่วนประกอบ

หมายเลขลักษณะวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
1ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
2หัวฝาครอบอะลูมิเนียมผสมลงสี
3กันกระแทก bossโพลิอะซีทัล
4
รหัสสินค้า
MY1B25-80Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 10,344.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน กระบอกสูบไร้ก้าน80[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย20 ถึง 39.92911025ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[Guideless] แบบเดิม4254รุ่นมาตรฐานRcถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี---0.1 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1B25-80Z ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY1BZ Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY-A25L2
MY-A32H1
MY-A32H2
MY1B25-80Z-M9N
MY1B25-810Z
MY1B25-820HZ-M9BWL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 1,719.55

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ------------------------

฿ 2,668.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ------------------------

฿ 2,668.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ------------------------

฿ 21,180.86

1 ชิ้น 20 วัน กระบอกสูบไร้ก้าน80[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย20 ถึง 39.92911025ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[Guideless] แบบเดิม4254รุ่นมาตรฐานRcถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวM9N0.5-20.1 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี

฿ 13,320.80

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกสูบไร้ก้าน810[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย20 ถึง 39.92911025ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[Guideless] แบบเดิม4254รุ่นมาตรฐานRcถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี---0.1 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี

฿ 34,374.96

1 ชิ้น 25 วัน กระบอกสูบไร้ก้าน820[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย20 ถึง 39.92911025ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[Guideless] แบบเดิม4254รุ่นมาตรฐานRcถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวM9BW3-20.1 ถึง 0.8Hไม่มี