(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MY1B-Z Series เป็นกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกลที่สามารถเชื่อมต่อท่อได้ 4 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· ปรับเข็มกันกระแทกได้ง่าย
· สวิตช์อัตโนมัติสามารถติดตั้งได้ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้
วิธีการระบุรุ่น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
ชนิดการใช้งาน | แบบทำงานสองจังหวะ | |||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0.1 ถึง 0.8 MPa | |||
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.2 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60° C | |||
หมอน | ถุงลม | |||
การหล่อลื่น | ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | |||
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่ | 2,700 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8), 2,701 ถึง 5,000 (0 ถึง +2.8) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | พอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้าง | Rc 1/8 | Rc 1/4 | |
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) |
หน่วย: N
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | พื้นที่รับความดัน (มม.2 ) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
25 | 490 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 |
32 | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 |
40 | 1,256 | 251 | 377 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1,005 |
หมายเหตุ: ผลลัพธ์ตามทฤษฎี (N) = ความดัน (MPa) × พื้นที่รับความดัน (มม.2)
หน่วย: กิโลกรัม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | น้ำหนักพื้นฐาน | น้ำหนักพิเศษ ต่อ 50 สโตรค | พอร์ตเชื่อมต่อด้านข้าง น้ำหนักตัวยึด (ต่อ 1 คู่) | น้ำหนักหน่วยการปรับสโตรค (ต่อ 1 หน่วย) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด A / B | หน่วย A น้ำหนัก | หน่วย L น้ำหนัก | หน่วย H น้ำหนัก | |||
25 | 1.14 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.18 |
32 | 2.28 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.40 |
40 | 3.11 | 0.25 | 0.04 | 0.23 | 0.32 | 0.49 |
MY1B25 ถึง 40
หมายเลข | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
1 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
2 | หัวฝาครอบ | อะลูมิเนียมผสม | ลงสี |
3 | กันกระแทก boss | โพลิอะซีทัล | — |
4 |
รหัสสินค้า |
---|
MY1B25-1000SLZ-M9BVL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,273.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | กระบอกสูบไร้ก้าน | 1,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 20 ถึง 39.9 | 29 | 110 | 25 | ข้อต่อเชิงกล | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [Guideless] แบบเดิม | 42 | 54 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BV | 3 | - | 2 | 0.1 ถึง 0.8 | SL | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง