(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ชนิดโมดูลาร์ FRL หน่วยรวม
[คุณสมบัติ]
· ใช้ถ้วยครอบป้องกันแบบโปร่งใส
· ตัวป้องกันชามโปร่งใสพร้อมปรับปรุงความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถป้องกันได้ทุกรูปแบบ
· ผู้ผลิตได้ถอดหน้าต่างออกจากตัวป้องกันถ้วยรองและครอบปิดชามภายในทั้งหมดแทนด้วยตัวป้องกันโพลีคาร์บอเนตโปร่งใส
· ปัจจุบัน แม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปหรือตัวถ้วยจะมีการสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำมัน แต่สิ่งแปลกปลอมจะไม่เกาะติดกับถ้วยที่มีแรงดันโดยตรง วิธีการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ถ้วยรองแตก
· การมองเห็นที่เหนือกว่า: 360°
· การใช้ตัวป้องกันถ้วยรองแบบโปร่งใสช่วยในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบายน้ำถ้วยกรองและตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เหลือในตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จากมุมใดก็ได้
· น้ำหนักลดลง: ลดลงสูงสุด 90 กรัม
· ไม่มีการกัดกร่อน ใช้เรซิ่นซึ่งไม่มีการเกิดสนิม
รหัสสินค้า |
---|
AC25-03CG-SV-A |
AC25-03DG-SV-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ | สวิตช์ความดัน | วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | คลองเลื่อย ความดัน | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น เต้ารับ น้ำมัน | หน่วย ความดัน | รูปทรง T รอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | สเปค สั่งทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,918.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC3 / 8 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) | 25 | ไม่มี | มี | มี | 0.05 ถึง 0.7 MPa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำ | หน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,265.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) | 25 | ไม่มี | มี | มี | 0.05 ถึง 0.7 MPa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำ | หน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง