(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับแรงดันลมงานละเอียด จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ตัวปรับปริมาณระบายอากาศความแม่นยำสูงและความจุมาก
· ชนิดป๊อปเป็ท 3 พอร์ตเชื่อมต่อ, วาล์วปรับแรงดันลมระบายอากาศขนาดใหญ่พร้อมกลไกหัวฉีดมีตัวเลือกทั้งแบบทำงานด้วยอากาศหรือมือจับ Manual
· การตั้งค่าความดันแม่นยำดีเยี่ยม มีความสามารถในการปล่อยเท่ากับความสามารถในการจ่ายอากาศ ทำให้ตัวปรับแรงดันลมตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและตั้งค่าแรงดันรอง (ด้านออก) ได้อย่างแม่นยำ แม้ในขณะที่ปริมาตรรอง (ด้านออก) และความผันผวนความดันมีมาก
· ความแม่นยำสูง
· ลดความผันผวนของความดันด้วยความสามารถในการจ่ายและระบายขนาดใหญ่ จึงเหมาะสำหรับใช้ปรับสมดุล นอกจากนี้ยังมี FS งานละเอียดสูง (ตลอดช่วง) ความไวภายใน 0.2% และ FS ความสามารถในการทวนซ้ำ ภายใน± 0.5%
· รองรับการใช้งานกับแมนิโฟล์ด VVEXB: 1/8 - สูงสุด 10 สถานี VVEX2: 1/4 - สูงสุด 8 สถานี
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อมีให้เลือกตั้งแต่ M5 ถึง 2 นิ้ว ทำให้มั่นใจว่าสามารถรองรับอัตราการไหลและท่อส่วนใหญ่ได้
[VEX1A33/VEX1B33]
· ขนาดเล็กที่สุด
· รุ่นปราศจากน้ำมัน
· พร้อมวัสดุซีลชนิด NBR หรือ FKM
รูปภาพสินค้าชนิดปุ่มบิดแบบแมนนวล
ชนิดทำงานโดยใช้ลม: ภาพสินค้า
รุ่น | VEX1A33 | VEX1B33 | VEX1130 VEX1133 | VEX1230 VEX1233 | VEX1330 VEX1333 | VEX1530 VEX1533 | VEX1730 VEX1733 | VEX1930 VEX1933 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ | M5 | 01 | M5 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 |
1 (P) | M5 | 1/8 | M5 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
2 (A) | |||||||||||||||||||
3 (R) | 1 1/4 | 2 | |||||||||||||||||
การจัดการ | ปุ่มบิดแบบแมนนวล (ชนิดกดล็อค) | ชนิดปุ่มบิดแบบแมนนวล (ชนิดกดล็อค) และชนิดทำงานโดยใช้ลม | |||||||||||||||||
ชนิดไพล็อต | ไพล็อตภายใน (รองรับการสวิตช์ไพล็อตภายนอก) | ||||||||||||||||||
ของไหล | โปรดดูที่ตารางของเหลวที่สามารถใช้งานได้ | อากาศ | |||||||||||||||||
ความดันจ่าย | (ความดันที่ตั้งค่าไว้ +0.1 MPa) สูงสุด 1 MPa โปรดดูที่ "ข้อควรระวัง" | ||||||||||||||||||
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | 0.01 ถึง 0.7 MPa | 0.05 ถึง 0.7 MPa | |||||||||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน*1 | 0 ถึง + 60°C | ||||||||||||||||||
อุณหภูมิของไหล*1 | 0 ถึง + 60°C (VEX1 [A] 33) 0 ถึง + 60°C (VEX1 [B] 33) 0 ถึง + 99°C (VEX1 [A] 33B) 0 ถึง + 99°C (VEX1 [B] 33B) | 0 ถึง + 60°C | |||||||||||||||||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ภายใน ± 0.5% F.S. (ช่วงเต็ม) | ||||||||||||||||||
ความไวแสง | ภายใน 0.2% FS (ช่วงเต็ม) | ||||||||||||||||||
ความเป็นเชิงเส้น*3 | — | ภายใน± 1% FS (ช่วงเต็ม) | |||||||||||||||||
ปริมาณการใช้อากาศ*2 | 9.5 ลิตร/นาที (ANR) (ที่ความดันจ่าย 1.0 MPa) | ||||||||||||||||||
ทิศทางการติดตั้ง | อิสระ | ||||||||||||||||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.15 | 0.18*4 | 0.2 | 0.3*4 | 0.5 | 1.4 | 2 | 4 |
*1: ไม่มีการควบแน่น
*2: ระบายอากาศปริมาณมากออกไปตลอดเวลา
*3: ใช้ได้กับชนิดทำงานโดยใช้ลมเท่านั้น
*4: พร้อมพร้อมฐานวาล์ว
*5: ชนิดไม่หล่อลื่นไม่สามารถใช้ได้กับวาล์วขนาด 1 ถึง 9
รุ่น | VEX1 (A) 33 VEX1 (B) 33 ( วัสดุซีล: ซีล NBR ) | VEX1 (A) 33B VEX1 (B) 33B ( วัสดุซีล: ซีล FKM ) |
---|---|---|
ชื่อของไหล | อากาศ (ปกติ แห้ง) | อากาศที่มีอุณหภูมิสูง (สูงสุด 99°C) |
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
รหัสสินค้า |
---|
VEX1A33B-01F-BG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | รูปทรง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | สเปค | โหมด การ โหมด | วัสดุ ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,261.45 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | อากาศ | มาตรฐาน | ใช้ภายใต้อุณหภูมิสูง | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | G | 1/8 | G | 1/8 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | A | ตัวยึด + เกจวัดความดัน | ชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ | แบบควบคุมด้วยตนเอง | FKM |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VEX1A33B-01F-BG ในชุด พาวเวอร์วาล์ว: ตัวปรับแรงดันลมความแม่นยำสูง VEX1 □ 3 Series
รหัสสินค้า |
---|
VEX1130-01-BGN |
VEX1130-01-BN |
VEX1130-01-F |
VEX1A33B-01N-BG |
VEX1A33B-01N-FN |
VEX1A33B-01N-G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | รูปทรง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | สเปค | โหมด การ โหมด | วัสดุ ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,684.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | อากาศ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1 | ตัวยึด + เกจวัดความดัน + ตัวเก็บเสียง สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อไล่อากาศ | ชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ | ชนิดทำงานโดยใช้ลม | ไม่มี | ||
฿ 5,813.21 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | อากาศ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 1 | ตัวยึด + ตัวเก็บเสียง สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อไล่อากาศ | ชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ | ชนิดทำงานโดยใช้ลม | ไม่มี | ||
฿ 3,281.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | อากาศ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 1 | ขา | ชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ | ชนิดทำงานโดยใช้ลม | ไม่มี | ||
฿ 3,261.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | อากาศ | มาตรฐาน | ใช้ภายใต้อุณหภูมิสูง | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | A | ตัวยึด + เกจวัดความดัน | ชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ | แบบควบคุมด้วยตนเอง | FKM | ||
฿ 2,885.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | อากาศ | มาตรฐาน | ใช้ภายใต้อุณหภูมิสูง | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | A | ขา + ตัวเก็บเสียงสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อไล่ลม | ชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ | แบบควบคุมด้วยตนเอง | FKM | ||
฿ 3,222.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | อากาศ | มาตรฐาน | ใช้ภายใต้อุณหภูมิสูง | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | A | เกจวัดความดัน | ชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ | แบบควบคุมด้วยตนเอง | FKM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง