1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์วาล์ว: ตัวปรับแรงดันลมความแม่นยำสูง VEX1 □ 3 Series (รหัสสินค้า)

SMC VEX TYPE

พาวเวอร์วาล์ว: ตัวปรับแรงดันลมความแม่นยำสูง VEX1 □ 3 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับแรงดันลมงานละเอียด จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ตัวปรับปริมาณระบายอากาศความแม่นยำสูงและความจุมาก
· ชนิดป๊อปเป็ท 3 พอร์ตเชื่อมต่อ, วาล์วปรับแรงดันลมระบายอากาศขนาดใหญ่พร้อมกลไกหัวฉีดมีตัวเลือกทั้งแบบทำงานด้วยอากาศหรือมือจับ Manual
· การตั้งค่าความดันแม่นยำดีเยี่ยม มีความสามารถในการปล่อยเท่ากับความสามารถในการจ่ายอากาศ ทำให้ตัวปรับแรงดันลมตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและตั้งค่าแรงดันรอง (ด้านออก) ได้อย่างแม่นยำ แม้ในขณะที่ปริมาตรรอง (ด้านออก) และความผันผวนความดันมีมาก
· ความแม่นยำสูง
· ลดความผันผวนของความดันด้วยความสามารถในการจ่ายและระบายขนาดใหญ่ จึงเหมาะสำหรับใช้ปรับสมดุล นอกจากนี้ยังมี FS งานละเอียดสูง (ตลอดช่วง) ความไวภายใน 0.2% และ FS ความสามารถในการทวนซ้ำ ภายใน± 0.5%
· รองรับการใช้งานกับแมนิโฟล์ด VVEXB: 1/8 - สูงสุด 10 สถานี VVEX2: 1/4 - สูงสุด 8 สถานี
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อมีให้เลือกตั้งแต่ M5 ถึง 2 นิ้ว ทำให้มั่นใจว่าสามารถรองรับอัตราการไหลและท่อส่วนใหญ่ได้
[VEX1A33/VEX1B33]
· ขนาดเล็กที่สุด
· รุ่นปราศจากน้ำมัน
· พร้อมวัสดุซีลชนิด NBR หรือ FKM

พาวเวอร์วาล์ว: รายละเอียดของวาล์วตัวปรับความดันความละเอียดสูง ซีรีส์ VEX1□3

รูปภาพสินค้าชนิดปุ่มบิดแบบแมนนวล

รูปภาพสินค้าชนิดปุ่มบิดแบบแมนนวล

ชนิดทำงานโดยใช้ลม: ภาพสินค้า

ชนิดทำงานโดยใช้ลม: ภาพสินค้า

พาวเวอร์วาล์ว: รายละเอียดจำเพาะของวาล์วตัวปรับความดันความละเอียดสูง ซีรีส์ VEX1□3

รุ่นVEX1A33VEX1B33VEX1130 VEX1133VEX1230 VEX1233VEX1330 VEX1333VEX1530 VEX1533VEX1730 VEX1733VEX1930 VEX1933
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ตเชื่อมต่อM501M5010102010202030404061010121420
1 (P)M51/8M51/81/81/41/81/41/43/81/21/23/4111 1/41 1/22
2 (A)
3 (R)1 1/42
การจัดการปุ่มบิดแบบแมนนวล (ชนิดกดล็อค)ชนิดปุ่มบิดแบบแมนนวล (ชนิดกดล็อค) และชนิดทำงานโดยใช้ลม
ชนิดไพล็อตไพล็อตภายใน
(รองรับการสวิตช์ไพล็อตภายนอก)
ของไหลโปรดดูที่ตารางของเหลวที่สามารถใช้งานได้อากาศ
ความดันจ่าย(ความดันที่ตั้งค่าไว้ +0.1 MPa) สูงสุด 1 MPa
โปรดดูที่ "ข้อควรระวัง"
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้0.01 ถึง 0.7 MPa0.05 ถึง 0.7 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน*10 ถึง + 60°C
อุณหภูมิของไหล*10 ถึง + 60°C (VEX1 [A] 33)
0 ถึง + 60°C (VEX1 [B] 33)
0 ถึง + 99°C (VEX1 [A] 33B)
0 ถึง + 99°C (VEX1 [B] 33B)
0 ถึง + 60°C
ความสามารถในการทวนซ้ำภายใน ± 0.5% F.S. (ช่วงเต็ม)
ความไวแสงภายใน 0.2% FS (ช่วงเต็ม)
ความเป็นเชิงเส้น*3ภายใน± 1% FS (ช่วงเต็ม)
ปริมาณการใช้อากาศ*29.5 ลิตร/นาที (ANR) (ที่ความดันจ่าย 1.0 MPa)
ทิศทางการติดตั้งอิสระ
น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.150.18*40.20.3*40.51.424

*1: ไม่มีการควบแน่น
*2: ระบายอากาศปริมาณมากออกไปตลอดเวลา
*3: ใช้ได้กับชนิดทำงานโดยใช้ลมเท่านั้น
*4: พร้อมพร้อมฐานวาล์ว
*5: ชนิดไม่หล่อลื่นไม่สามารถใช้ได้กับวาล์วขนาด 1 ถึง 9

ตารางของไหลที่สามารถใช้งานได้

รุ่นVEX1 (A) 33
VEX1 (B) 33
( วัสดุซีล: ซีล NBR )
VEX1 (A) 33B
VEX1 (B) 33B
( วัสดุซีล: ซีล FKM )
ชื่อของไหลอากาศ (ปกติ แห้ง)อากาศที่มีอุณหภูมิสูง
(สูงสุด 99°C)

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รหัสสินค้า
VEX1330-03F-GN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ประเภทตัวปรับความดัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ รูปทรง สภาพแวดล้อมใช้งาน กลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สเปค โหมด การ โหมด วัสดุ ซีล

฿ 5,859.05

SMC VEX TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันอุปกรณ์ควบคุม งานละเอียดอากาศมาตรฐานมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่G3/8G3/8[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน3เกจวัดความดัน + ตัวเก็บเสียงสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อไล่ลมชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ชนิดทำงานโดยใช้ลมไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VEX1330-03F-GN ในชุด พาวเวอร์วาล์ว: ตัวปรับแรงดันลมความแม่นยำสูง VEX1 □ 3 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VEX1130-01-BGN
VEX1130-01-BN
VEX1130-01-F
VEX1330-03N-BG
VEX1330-03N-BGN
VEX1330-03N-BN
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ประเภทตัวปรับความดัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ รูปทรง สภาพแวดล้อมใช้งาน กลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สเปค โหมด การ โหมด วัสดุ ซีล

฿ 3,684.75

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันอุปกรณ์ควบคุม งานละเอียดอากาศมาตรฐานมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่Rc1/8Rc1/8[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน1ตัวยึด + เกจวัดความดัน + ตัวเก็บเสียง สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อไล่อากาศชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ชนิดทำงานโดยใช้ลมไม่มี

฿ 5,813.21

1 ชิ้น 22 วัน ตัวปรับความดันอุปกรณ์ควบคุม งานละเอียดอากาศมาตรฐานมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่Rc1/8Rc1/8[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน1ตัวยึด + ตัวเก็บเสียง สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อไล่อากาศชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ชนิดทำงานโดยใช้ลมไม่มี

฿ 3,281.00

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันอุปกรณ์ควบคุม งานละเอียดอากาศมาตรฐานมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่Rc1/8Rc1/8[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน1ขาชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ชนิดทำงานโดยใช้ลมไม่มี

฿ 5,859.05

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันอุปกรณ์ควบคุม งานละเอียดอากาศมาตรฐานมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่[NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน3ตัวยึด + เกจวัดความดันชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ชนิดทำงานโดยใช้ลมไม่มี

฿ 10,522.70

1 ชิ้น 45 วัน ตัวปรับความดันอุปกรณ์ควบคุม งานละเอียดอากาศมาตรฐานมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่[NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน3ตัวยึด + เกจวัดความดัน + ตัวเก็บเสียง สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อไล่อากาศชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ชนิดทำงานโดยใช้ลมไม่มี

฿ 9,937.14

1 ชิ้น 45 วัน ตัวปรับความดันอุปกรณ์ควบคุม งานละเอียดอากาศมาตรฐานมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่[NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน3ตัวยึด + ตัวเก็บเสียง สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อไล่อากาศชนิดพอร์ทที่ตัวบอดี้ชนิดทำงานโดยใช้ลมไม่มี