(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
วัสดุ: เรซิ่นโพลีอะซีทัล
· มีตัว ไกด์ ด้านข้างเพื่อป้องกันไม่ให้สายรัดยื่นออกมา
· ความกว้างของแถบที่ รองรับการใช้งาน: 25 mm
· ขนาดภายนอก: 20 × 28 mm
วัสดุ | Polyacetal Resin | แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ ใช้ได้ | 25mm | ขนาดภายนอก | 20×28mm |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628RF-325 ในชุด ปลาย เทป 25 มม (ทำจากพลาสติก 5 ชิ้น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง