1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย เทป 20 มม (ทำจากพลาสติก 5 ชิ้น)

TAPE END

ปลาย เทป 20 มม (ทำจากพลาสติก 5 ชิ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
วัสดุ: เรซิ่นโพลีอะซีทัล
· เนื่องจากไม่มีตัว ไกด์ ด้านข้าง จึงสามารถ มือจับ ความกว้างตั้งแต่ 20 มม. ขึ้นไป
· ความกว้างของแถบที่ รองรับการใช้งาน: 20 mm
· ขนาดภายนอก: 18 × 21 mm

รหัสสินค้า
EA628RF-320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 210.00

TAPE END 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Polyacetal Resin แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ ใช้ได้ 20mm ขนาดภายนอก 18×21mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628RF-320 ในชุด ปลาย เทป 20 มม (ทำจากพลาสติก 5 ชิ้น)