1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม Air Slide Table (รูปทรงสมมาตร) ซีรีส์ MXS□L

AIR CYLINDER

กระบอกลม Air Slide Table (รูปทรงสมมาตร) ซีรีส์ MXS□L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,759.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม Air Slide Tableรูปทรงสมมาตรพร้อมพอร์ตและตำแหน่งการติดตั้งตัวปรับจังหวะตรงข้ามกับบอดี้มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดที่รวมโต๊ะงานและกระบอกลมไว้ด้วยกัน
· แผ่นเลื่อนสำหรับงานประกอบความแม่นยำสูง
· ปรับปรุงความสามารถในการติดตั้งชิ้นงานและบอดี้ซ้ำ
· ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
· ใช้สำหรับการติดตั้งแนวตั้ง
· โครงสร้างก้านคู่
· ตัวเลือกหลากหลาย
· รูปทรงสมมาตร

กระบอกลม Air Slide Table (รูปทรงสมมาตร) MXS□L คุณสมบัติ

รูปทรงสมมาตร พร้อมพอร์ตและตำแหน่งการติดตั้งตัวปรับระยะชักตรงข้ามกับบอดี้มาตรฐาน

รูปทรงสมมาตร พร้อมพอร์ตและตำแหน่งการติดตั้งตัวปรับระยะชักตรงข้ามกับบอดี้มาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.)6812162025
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM3 × 0.5M5 × 0.8Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
วิธีการใช้งานแบบทำงานสองจังหวะ
ความดันในการใช้งาน0.15 ถึง 0.7 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน1.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-10 ถึง 60 °C
ช่วงความเร็วในการทำงาน (ความเร็วในการทำงานเฉลี่ย)หมายเหตุ)50 ถึง 500 มม. / วินาที
หมอนยางกันกระแทก (มาตรฐานรวมก้านปรับระดับสโตรค)
โช้คซับแรงกระแทก (ตัวเลือก)
การหล่อลื่นชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
สวิตช์อัตโนมัติ (ตัวเลือก)สวิตช์อัตโนมัติแบบสัมผัส (ชนิด 2-ขดลวด , ชนิด 3-ขดลวด)
สวิตช์อัตโนมัติแบบไม่สัมผัส (ชนิด 2-ขดลวด , ชนิด 3-ขดลวด)
สวิตช์อัตโนมัติแบบไม่สัมผัสจอแสดงผล 2 สี (ชนิด 2-ขดลวด , ชนิด 3-ขดลวด)
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1 มม

ความเร็วในการทำงานเฉลี่ย: ความเร็วที่ได้รับเมื่อสโตรคถูกหารด้วยเวลาที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน

 
รหัสสินค้า
MXS6L-10AS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,759.20

฿ 6,336.75

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 10 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)(กิโลกรัม) 0.05 ถึง 0.8 มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม) 0.6 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L(มิลลิเมตร) 42
ID กระบอกสูบ(Ø) 6 สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์
ประเภท ไกด์ รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง(มิลลิเมตร) 32 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 20
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สกรู M รอง ยางกันกระแทก ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า
สเปค กำหนดเองทำ 0.15 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXS6L-10AS ในชุด กระบอกลม Air Slide Table (รูปทรงสมมาตร) ซีรีส์ MXS□L