(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IR1200-A / 2200-A / 3200-A Series ตัวปรับแรงดันลมอัตราการไหลสูงที่ ด้ามจับ ได้ถึงสองเท่า อัตราการไหล ของผลิตภัณฑ์ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ปริมาณการใช้อากาศ: อากาศแรงดันสูง 0
· ชนิดน้ำหนักเบา ลดน้ำหนักลงประมาณ 27%
· ความสามารถในการทวนซ้ำ: ± 1% (ช่วงเต็ม)
รูปภาพสินค้า IR1200-A
รูปภาพสินค้า IR2200-A
รูปภาพสินค้า IR3200-A
รุ่น | ชนิดพื้นฐาน (ปุ่มบิด) | ||
---|---|---|---|
IR12□0-A | IR22□0-A | IR32□0-A | |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||
ความดันจ่ายสูงสุด | 1.0 MPa | ||
ความดันจ่ายขั้นต่ำหมายเหตุ 1) | ความดันที่ตั้งค่าไว้ +0.05 MPa | ความดันที่ตั้งค่าไว้ +0.1 MPa | |
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | IR1200-A: 0.02 ถึง 0.2 MPa | IR2200-A: 0.02 ถึง 0.2 MPa | IR3200-A: 0.02 ถึง 0.2 MPa |
IR1210-A: 0.02 ถึง 0.4 MPa | IR2210-A: 0.02 ถึง 0.4 MPa | IR3210-A: 0.02 ถึง 0.4 MPa | |
IR1220-A: 0.02 ถึง 0.8 MPa | IR2220-A: 0.02 ถึง 0.8 MPa | IR3220-A: 0.02 ถึง 0.8 MPa | |
ความสามารถในการทำซ้ำหมายเหตุ 2) | ภายใน± 1% ของช่วงเต็ม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8 | 1/4 | 1/4, 3/8, 1/2 |
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อเกจวัดความดัน | 1/8 (2 ตำแหน่ง) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะใช้งาน หมายเหตุ 3) | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||
น้ำหนัก (กก.)หมายเหตุ 4) | 0.13 | 0.23 | 0.47 |
หมายเหตุ 1) เมื่อไม่มีการไหลที่รูออก
หมายเหตุ 2) ไม่รวมลักษณะอื่น ๆ เช่น การเสื่อมสภาพตามอายุและลักษณะอุณหภูมิ
หมายเหตุ 3) - 5 ถึง 50°C สำหรับสินค้าที่มีสวิตช์ความดันดิจิทัล
หมายเหตุ 4) ไม่มีอุปกรณ์เสริม
ชื่อ | IR12□0-A | IR22□0-A | IR32□0-A | |
---|---|---|---|---|
การประกอบตัวยึดหมายเหตุ 1) | IR10P-501AS | IR20P-501AS | IR30P-501AS | |
นัทยึดแผงหกเหลี่ยม | IR10P-600S | IR20P-600S | IR20P-600S | |
เกจวัดความดันแบบกลมหมายเหตุ 2) | การตั้งค่า 0.2‑MPa | G33-2-□01 | G43-2-□01 | G43-2-□01 |
การตั้งค่า 0.4 MPa | G33-4-□01 | G43-4-□01 | G43-4-□01 | |
การตั้งค่า 0.8‑MPa | G33-10-□01 | G43-10-□01 | G43-10-□01 | |
สวิตช์ความดันดิจิทัลหมายเหตุ 3) | เอาท์พุต NPN1 | ISE30A-□01-N-ML | ||
PNP 1 เอาท์พุต | ISE30A-□01-P-ML | |||
เอาท์พุต NPN1/เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า | ISE30A-□01-C-ML | |||
เอาท์พุต NPN1/เอาท์พุตกระแสไฟฟ้า | ISE30A-□01-D-ML |
หมายเหตุ 1) นี่คือชุดประกอบตัวยึดและนัทยึดแผงเรซิ่น
หมายเหตุ 2) □ ในรหัสสินค้าสำหรับเกจวัดความดันแบบกลม ระบุถึงชนิดเกลียวเชื่อมต่อ ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc และใส่สัญลักษณ์ "N" สำหรับ NPT เกจวัดความดันสำหรับการตั้งค่า 0.8‑MPa คือรุ่น 1.0‑MPa ตรวจสอบกับผู้ผลิตเกี่ยวกับการจัดหาเกจวัดความดันรุ่นที่ใช้หน่วย psi
หมายเหตุ 3) □ ในรหัสสินค้าสำหรับประเภทที่มีสวิตช์ความดันดิจิทัล ระบุถึงชนิดเกลียวเชื่อมต่อ ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc และใส่สัญลักษณ์ "N" สำหรับ NPT
สินค้าและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ได้ | ขนาดที่รองรับการใช้งาน | ||
---|---|---|---|
ซีรีส์ IR1200-A | ซีรีส์ IR2200-A | ซีรีส์ IR3200-A | |
ชุดกรอง | AF20-A | AF30-A | AF40-A |
สเปสเซอร์ | Y200-A | Y300-A | Y400-A |
สเปสเซอร์พร้อมตัวยึด | Y200T-A | Y300T-A | Y400T-A |
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
รหัสสินค้า |
---|
IR2220-N02BG-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทตัวปรับความดัน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | สเปค กำหนดเองทำ | มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง | จำนวนวงจร | สเปค | สเปคเอาท์พุท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,119.50 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | [NPT] NPT | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | [NPT] NPT | 1/4 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 2 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.8 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | - | มือจับขึ้นบน | - | ลมระบายด้านล่าง | - |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กลไก ไอเสีย | ความโล่งอก | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IR2220-N02BG-A ในชุด ตัวปรับแรงดันลม Series IR1200-A / 2200-A / 3200-A
รหัสสินค้า |
---|
10-IR1220-01BG-A |
10-IR3220-04BEC-A |
IR1200-01-A |
IR2220-N02BG-R-A |
IR2220-N02BG-Z-A |
IR2220-N02H-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทตัวปรับความดัน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | สเปค กำหนดเองทำ | มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง | จำนวนวงจร | สเปค | สเปคเอาท์พุท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,226.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | มีให้ในความสะอาด | Rc | 1/8 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/8 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.8 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | มือจับขึ้นบน | - | ลมระบายด้านล่าง | - | ||
฿ 1,976.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | มีให้ในความสะอาด | Rc | 1/2 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/2 | [ด้วย สวิตช์ความดัน] ด้วย สวิตช์ความดัน | 3 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.8 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | มือจับขึ้นบน | - | ลมระบายด้านล่าง | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาท์พุต + เอาท์พุต แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก | ||
฿ 3,071.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | Rc | 1/8 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 1 | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | - | มือจับขึ้นบน | - | ลมระบายด้านล่าง | - | ||
฿ 4,675.90 | 1 ชิ้น | 32 วัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | [NPT] NPT | 1/4 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | [NPT] NPT | 1/4 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 2 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.8 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | มือจับขึ้นบน | - | ลมระบายด้านล่าง | - | ||
฿ 2,691.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | [NPT] NPT | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | [NPT] NPT | 1/4 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 2 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.8 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: psi | - | มือจับขึ้นบน | - | ลมระบายด้านล่าง | - | ||
฿ 3,953.40 | 1 ชิ้น | 17 วัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | [NPT] NPT | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | [NPT] NPT | 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 2 | พร้อมนัทยึดแผงหกเหลี่ยม (สำหรับติดตั้งแผง) | 0.02 ถึง 0.8 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | - | มือจับขึ้นบน | - | ลมระบายด้านล่าง | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง