1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ARM11B Series ตัวควบคุมแรงดันแบบแมนิโฟล์ดชนิดแยก (รหัสสินค้า)

SMC ARM TYPE

ARM11B Series ตัวควบคุมแรงดันแบบแมนิโฟล์ดชนิดแยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 645.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลมของ SMC
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่

    ■ กลุ่มสินค้าของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ARM11B Series ตัวควบคุมแรงดันแบบแมนิโฟล์ดชนิดแยก รองรับการใช้งานกับสวิตช์ความดันดิจิตอล
[คุณสมบัติ]
· เลือกประเภทและขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลักษณะการติดตั้ง
· ประเภทและขนาดของอุปกรณ์ฟิตติ้งแบบสวมเร็วสามารถเปลี่ยนแปลงได้
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน

ตัวอย่างรายละเอียดของตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทจ่ายแยก ซีรีส์ ARM11B

รูปภาพสินค้าตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทจ่ายแยก ซีรีส์ ARM11B

รูปภาพสินค้าตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทจ่ายแยก ซีรีส์ ARM11B

รายละเอียดจำเพาะตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทจ่ายแยก ซีรีส์ ARM11B

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

(1) ตำแหน่งปุ่มบิด

ตำแหน่งปุ่มบิด

ตำแหน่งปุ่มบิด

สัญลักษณ์ตำแหน่ง
Aด้านบน
Bด้านหน้า
Cด้านล่าง

(2) ตำแหน่งท่อเข้า/ออก

ตำแหน่งท่อเข้า/ออก

ตำแหน่งท่อเข้า/ออก

สัญลักษณ์ตำแหน่ง
ด้านเข้า (IN)ด้านออก (OUT)
ด้านล่างด้านบนด้านล่างด้านบน
1
2
3
4

(3) สถานีบล็อคตัวปรับความดัน

สัญลักษณ์จำนวนสถานี
11 สถานี
22 สถานี
33 สถานี
44 สถานี
55 สถานี
66 สถานี
77 สถานี
88 สถานี
99 สถานี
M10 สถานี

(4) ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก

ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก

ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก

 

(หน่วย: มม.)

 

ตำแหน่งติดตั้งด้านเข้า (IN)ด้านออก (OUT)
สัญลักษณ์ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง
แบบตรงข้องอ หมายเหตุ)แบบตรงข้องอ หมายเหตุ)
⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
06
07
08
18
19
รหัสสินค้า
ARM11BA1-407-AZA-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ประเภทตัวปรับความดัน สภาพแวดล้อมใช้งาน กลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง จำนวนวงจร ตำแหน่ง ท่อเข้าและออก สเปค

฿ 9,705.30

SMC ARM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย สวิตช์ความดัน] สวิตช์ความดัน (NPN เอาต์พุต)0.05 ถึง 0.7 MPaสวิตช์ความดันดิจิทัล: พร้อมฟังก์ชั่นการเลือกหน่วย (ค่าเริ่มต้นคือ MPa)ตำแหน่งมือจับ: ด้านบน4 สถานีด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARM11BA1-407-AZA-N ในชุด ARM11B Series ตัวควบคุมแรงดันแบบแมนิโฟล์ดชนิดแยก

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ARM11BA1-106-A-N
ARM11BA1-106-A1
ARM11BA1-106-A1Z
ARM11BA1-408
ARM11BA1-408-7
ARM11BA1-408-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ประเภทตัวปรับความดัน สภาพแวดล้อมใช้งาน กลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง จำนวนวงจร ตำแหน่ง ท่อเข้าและออก สเปค

฿ 2,674.10

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย สวิตช์ความดัน] สวิตช์ความดัน (NPN เอาต์พุต)0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaตำแหน่งมือจับ: ด้านบน1 สถานีด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว

฿ 1,211.25

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.35 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaตำแหน่งมือจับ: ด้านบน1 สถานีด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว

฿ 1,211.25

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.35 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: psiตำแหน่งมือจับ: ด้านบน1 สถานีด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว

฿ 2,909.55

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaตำแหน่งมือจับ: ด้านบน4 สถานีด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว

฿ 3,948.25

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วไม่มี น้ำมัน ติดต่อกัน[ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.35 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaตำแหน่งมือจับ: ด้านบน4 สถานีด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว

฿ 3,665.20

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaตำแหน่งมือจับ: ด้านบน4 สถานีด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว