1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ด , ชนิดจ่ายทั่วไป, ARM11A Series (รหัสสินค้า)

ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ด , ชนิดจ่ายทั่วไป, ARM11A Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ชุดควบคุมแมนิโฟล์ด ชนิดแหล่งจ่ายร่วม, ARM11A Series
[คุณสมบัติ]
· เลือกประเภทและขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลักษณะการติดตั้ง
· มีข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ให้เลือกหลากหลายประเภทและขนาด
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน
· รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีสวิตช์ความดันดิจิทัล

ตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทจ่ายร่วมกัน รายละเอียดซีรีส์ ARM11A

ตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทจ่ายร่วมกัน รายละเอียดซีรีส์ ARM11A: ภาพสินค้า

ตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทจ่ายร่วมกัน รายละเอียดซีรีส์ ARM11A: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทจ่ายร่วมกัน รายละเอียดซีรีส์ ARM11A

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

(1) ตำแหน่งมือจับ

ตำแหน่งมือจับ

ตำแหน่งมือจับ

รหัสตำแหน่ง
Aด้านบน
Bด้านหน้า
Cด้านบน

(2) ตำแหน่งท่อเข้า/ออก

ตำแหน่งท่อเข้า/ออก

ตำแหน่งท่อเข้า/ออก

รหัสตำแหน่ง
ด้านเข้า (IN)ด้านออก (OUT)
ด้านล่างด้านบนด้านล่างด้านบน
1
2
3
4

(3) จำนวนสถานีบล็อคตัวปรับความดัน

รหัสจำนวนสถานี
11 สถานี
22 สถานี
33 สถานี
44 สถานี
55 สถานี
66 สถานี
77 สถานี
88 สถานี
99 สถานี
M10 สถานี

(4) ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก

ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก

ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก

 

(หน่วย: มม.)

 

รหัสตำแหน่งติดตั้ง
ด้านเข้า (IN)ด้านออก (OUT)
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง
แบบตรงข้อต่องอแบบตรงข้องอ หมายเหตุ)
⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
07
08
09
10
รหัสสินค้า
ARM11AA1-210
ARM11AA1-222
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ประเภทตัวปรับความดัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ รูปทรง สภาพแวดล้อมใช้งาน กลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง วิธีการติดตั้ง จำนวนวงจร เครื่องจ่าย ลม แบบ บล็อค ตำแหน่ง ติดตั้ง บล็อค ลมธรรมดา ตำแหน่ง ท่อเข้าและออก สเปค

฿ 1,887.85

SMC ARM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วอากาศชนิดข้อต่อสวมเร็วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ8[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaตำแหน่งมือจับ: ด้านบน-2 สถานีบล็อคการจ่ายร่วมกันด้านซ้ายด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว

฿ 1,982.20

SMC ARM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วอากาศชนิดข้อต่อสวมเร็วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อศอกφ8[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อศอกφ6[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaตำแหน่งมือจับ: ด้านบน-2 สถานีบล็อคการจ่ายร่วมกันด้านซ้ายด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว

กำลังโหลด …

  1. 1