1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวปรับแรงดันลมชนิดมีไพล็อต AR425 ถึง 935 Series (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

ตัวปรับแรงดันลมชนิดมีไพล็อต AR425 ถึง 935 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,661.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เป็น ตัวปรับแรงดันลม ประเภทผ่อนปรนโดยใช้วิธี ไพล็อต ภายใน

ตัวปรับความดันชนิดทำงานแบบไพล็อต ซีรีส์ AR425 ถึง 935: ตัวอย่างโดยละเอียด

AR8□5: ภาพสินค้า

AR8□5: ภาพสินค้า

AR6□5: ภาพสินค้า

AR6□5: ภาพสินค้า

AR6□5-□□BG: ภาพสินค้า

AR6□5-□□BG: ภาพสินค้า

AR4□5-□□BG: ภาพสินค้า

AR4□5-□□BG: ภาพสินค้า

ตัวปรับความดันชนิดทำงานแบบไพล็อต ซีรีส์ AR425 ถึง 935: มาตรฐาน JIS

ตัวปรับความดันชนิดทำงานแบบไพล็อต ซีรีส์ AR425 ถึง 935: มาตรฐาน JIS

รายละเอียดจำเพาะตัวปรับความดันชนิดทำงานแบบไพล็อต ซีรีส์ AR425 ถึง 935

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นAR425AR435AR625AR635AR825AR835AR925AR935
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1/4, 3/8, 1/23/4, 11 1/4, 1 1/22
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
หมายเหตุ 1) ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ (MPa)0.05 ถึง 0.830.02 ถึง 0.20.05 ถึง 0.830.02 ถึง 0.20.05 ถึง 0.830.02 ถึง 0.20.05 ถึง 0.830.02 ถึง 0.2
หมายเหตุ 2) ปริมาณการใช้อากาศ (ส่วนพอร์ทไล่ลม5 ลิตร/นาที (ANR) (ที่ความดันที่ตั้งค่าไว้สูงสุด)
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อเกจวัดความดัน1/4
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
โครงสร้างชนิดไพล็อตภายในแบบระบายแรงดัน (ไล่ลมอากาศไพล็อตเสมอ)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.71.12.54.5

หมายเหตุ 1) ช่วงการปรับแรงดันทางออก: P2 คือ 90% ของ P1 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ 2: ปริมาณการใช้อากาศแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความดันที่ตั้งค่าไว้ โครงสร้าง แม้ว่ามือจับอยู่ที่การตั้งค่าสูงสุด ช่องว่างแรงดันระหว่างทางเข้าและทางออกไม่สามารถตั้งค่าภายในช่วง 0.03 MPa ได้

อุปกรณ์เสริม/รหัสสินค้า

ชื่อรหัสสินค้า
รุ่น
สำหรับ AR4□5สำหรับ AR6□5สำหรับ AR8□5สำหรับ AR9□5
ตัวยึดB24PB25P
เกจวัดความดัน พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด หมายเหตุ 1)G46-10-□02 (การวัดสูงสุด: 1.0 MPa), G46-2-□02 (การวัดสูงสุด: 0.2 MPa)

หมายเหตุ 1) □ ในรหัสสินค้าของเกจวัดความดัน (เช่น G46-10-□02) ระบุชนิดเกลียวเชื่อมต่อ ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc และใส่สัญลักษณ์ "N" สำหรับ NPT
หมายเหตุ 3) อย่าขันแน่นเกินไปเมื่อติดตั้งเกจวัดความดัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแตกหักได้ ใช้เทปซีลสำหรับการซีล

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวปรับความดันชนิดทำงานแบบไพล็อต ซีรีส์ AR425 ถึง 935: Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวปรับความดันชนิดทำงานแบบไพล็อต ซีรีส์ AR425 ถึง 935: Drawing แสดงโครงสร้าง

เมื่อหมุนมือจับ (10) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อบีบอัดสปริงปรับแรงดัน (8) แรงดันจากด้านเข้า (IN) จะไหลผ่านไดอะแฟรม (11) เปิดวาล์วไพล็อต (12) และเข้าสู่ช่องไพล็อตด้านบน (13) แรงดันและแรงที่เกิดจากสปริงปรับแรงดัน (8) ทำหน้าที่เป็นแรงต้านซึ่งส่งผลให้เกิดความสมดุล จากนั้น แรงดันนี้จะไหลผ่านไดอะแฟรม (6) ของด้านวาล์วหลักและก้าน (14) และดันให้วาล์ว (วาล์วหลัก) (7) เปิดออก ซึ่งจะเป็นการนำแรงดันไปทางด้านออก (OUT) ในเวลาเดียวกัน แรงดันจะไหลผ่านรูป้อนกลับ (15) และเข้าสู่ห้องไดอะแฟรม (16) ทำให้เกิดแรงดันด้านออก (OUT)

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
1ตัวเครื่อง* อะลูมิเนียมดายคาสเคลือบสีเงินแพลทินัม
รหัสสินค้า
AR425-N02BG-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ทิศทางการไหล ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน

฿ 3,003.05

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน [NPT] NPT1/4[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย[NPT] NPT1/4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน4ตัวยึด + เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.83 MPa

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน กลไก ไอเสีย ความโล่งอก
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR425-N02BG-R ในชุด ตัวปรับแรงดันลมชนิดมีไพล็อต AR425 ถึง 935 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AR425-02B-R
AR425-02BG
AR425-02BG-R
AR425-N02G
AR425-N02G-R
AR425-N03
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ทิศทางการไหล ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน

฿ 2,725.10

1 ชิ้น 55 วัน Rc1/4[(ซ้าย)] ขวา→ซ้ายRc1/4[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน4ตัวยึด0.05 ถึง 0.83 MPa

฿ 3,003.05

1 ชิ้น 55 วัน Rc1/4[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc1/4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน4ตัวยึด + เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.83 MPa

฿ 3,003.05

1 ชิ้น 55 วัน Rc1/4[(ซ้าย)] ขวา→ซ้ายRc1/4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน4ตัวยึด + เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.83 MPa

฿ 2,939.30

1 ชิ้น 55 วัน [NPT] NPT1/4[(ขวา)] ซ้าย→ขวา[NPT] NPT1/4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน4เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.83 MPa

฿ 2,939.30

1 ชิ้น 55 วัน [NPT] NPT1/4[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย[NPT] NPT1/4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน4เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.83 MPa

฿ 2,661.35

1 ชิ้น 55 วัน [NPT] NPT3/8[(ขวา)] ซ้าย→ขวา[NPT] NPT3/8[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน4ไม่มี0.05 ถึง 0.83 MPa