(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับแรงดันลม - แบบชุดเดี่ยว ARM10 Series; มาพร้อมตัวเลือกข้อต่อฟิตติ้ง One-Touch หลายชนิดและขนาด
[คุณสมบัติ]
· เลือกประเภทและขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลักษณะการติดตั้ง
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน
· รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีสวิตช์ความดันดิจิทัล
ARM10F: ตัวอย่างการติดตั้งแผง
ตัวปรับความดัน ประเภทยูนิตเดี่ยว ARM10 ซีรีส์: มาตรฐาน JIS
หมายเหตุ) มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน วาล์วหลักจะเปิดขึ้นเมื่อแรงดันขาเข้าถูกปล่อยออก จากนั้นแรงดันขาออกจะไหลย้อนกลับไปยังด้านขาเข้า
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก ของ ARM10
(หน่วย: มม.)
ตำแหน่งติดตั้ง | ด้านเข้า (IN) | ด้านออก (OUT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ข้องอ หมายเหตุ) | แบบตรง | ข้องอ หมายเหตุ) | ||||
รหัส | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) |
06 | ● | — | — | — | ● | — | — | — |
07 | — | ● | — | — | ● | — | — | — |
08 | — | ● | — | — | — | ● | — | — |
18 | — | — | ● | — | — | ● | — | |
19 | — | — | — | ● | — | — | ● | — |
20 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
25 | ● | — | — | — | — | ● | — | |
26 | — | ● | — | — | — | — | ● | — |
27 | — | ● | — | — | — | — | — | ● |
32 | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
33 | — | — | — | ● | ● | — | — | — |
34 | — | — | — | ● | — | ● | — | — |
(หน่วย: นิ้ว)
ตำแหน่งติดตั้ง | ด้านเข้า (IN) | ด้านออก (OUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง