1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลม ขนาดกะทัดรัด ARX20 (ARX21-02)

SMC REGULATOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวปรับแรงดันลม  ขนาดกะทัดรัด ARX20
  • ตัวปรับแรงดันลม  ขนาดกะทัดรัด ARX20
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
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ARX20 Series เป็นรุ่นมีลูกสูบ เป็นตัวปรับแรงดันลมขนาดเล็กสำหรับ 2.0 MPa
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด (ขนาดหน้าต่อหน้า: 35 มม./ ความยาวรวม: 80 มม.)
· มี 3 พอร์ตช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
· มีรูปทรงมือจับที่ใช้งานง่าย
· เหมาะสำหรับการปรับความดันระบายด้วยปั๊มลมขนาดเล็ก
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับความดันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเป่าลม

รายละเอียดของตัวปรับความดันขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ARX20

ตัวปรับความดันขนาดกะทัดรัด ARX20: ภาพสินค้า

ตัวปรับความดันขนาดกะทัดรัด ARX20: ภาพสินค้า

ข้อมูลจำเพาะของตัวปรับความดันขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ARX20

รุ่นARX20
โครงสร้างของตัวปรับความดันวาล์วตัวปรับความดันชนิดลูกสูบ
กลไกการระบายความดันประเภทระบายความดันได้
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อท่อRc1/8, 1/4
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อเกจวัดความดันRc1/8, 1/4
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด2.0 MPa
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้รุ่นมาตรฐาน0.05 ถึง 0.85 MPa
ประเภทความดันต่ำ0.05 ถึง 0.3 MPa
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
น้ำหนัก110 g

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวปรับความดันขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ARX20: Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวปรับความดันขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ARX20: Drawing แสดงโครงสร้าง

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
1ตัวเครื่องADCเคลือบผิวโครเมต
2ฝาครอบPOM

ชิ้นส่วนอะไหล่

หมายเลขPart nameวัสดุรหัสสินค้า
3มือจับPOM1348102#1
4ชุดประกอบลูกสูบPOM, NBR1348104 A
5วาล์วทองเหลือง NBR1348114#1
6สปริงวาล์วสเตนเลส1348109
7สปริงตัวปรับความดันขดลวดเหล็กกล้า1348108 (สำหรับ 0.85 MPa)
1348108-1 (สำหรับ 0.3 MPa)

ขนาดของตัวปรับความดัน ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ARX20

 

(หน่วย: มม.)

 

ตัวปรับความดันขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ARX20: Drawing ระบุขนาด

ตัวปรับความดันขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ARX20: Drawing ระบุขนาด

รหัสสินค้า
ARX21-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน

฿ 377.40

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน Rc1/4Rc1/4[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดันไม่มี0.05 ถึง 0.30 MPa

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน กลไก ไอเสีย ความโล่งอก
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ไม่ ทิศทางการไหล ซ้าย→ขวา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARX21-02 ในชุด ตัวปรับแรงดันลม ขนาดกะทัดรัด ARX20

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ARX20-01G
ARX20-01GP
ARX20-01P
ARX21-02B
ARX21-02BG
ARX21-02G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน

฿ 651.10

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Rc1/8Rc1/8[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันเกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.85 Mpa

฿ 698.70

1 ชิ้น 55 วัน Rc1/8Rc1/8[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันเกจวัดความดัน + นัทยึดแผง0.05 ถึง 0.85 Mpa

฿ 425.00

1 ชิ้น 55 วัน Rc1/8Rc1/8[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดันนัทยึดแผง0.05 ถึง 0.85 Mpa

฿ 425.00

1 ชิ้น 55 วัน Rc1/4Rc1/4[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดันตัวยึด (รวมนัทยึดแผง)0.05 ถึง 0.30 MPa

฿ 698.70

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Rc1/4Rc1/4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันตัวยึด (รวมนัทยึดแผง) + เกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.30 MPa

฿ 651.10

1 ชิ้น 55 วัน Rc1/4Rc1/4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันเกจวัดความดัน0.05 ถึง 0.30 MPa