1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความดัน (พร้อมฟังก์ชันไหลย้อนกลับ) ซีรีส์ AR20(K)-B ถึง AR60(K)-B (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR
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
    ฿ 34.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับความดัน (พร้อมฟังก์ชันไหลย้อนกลับ) ซีรีส์ AR20(K)-B ถึง AR60(K)-B ของ SMC
[คุณสมบัติ]
· สเปคพร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อน มีคุณสมบัติกลไกภายในเพื่อการระบายความดันอากาศที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือที่ด้านออก

รายละเอียดของตัวปรับความดัน (พร้อมฟังก์ชันไหลย้อนกลับ) ซีรีส์ AR20(K)-B ถึง AR60(K)-B

AR20-B/AR20K-B: ภาพสินค้า

AR20-B/AR20K-B: ภาพสินค้า

AR40-B/AR40K-B: ภาพสินค้า

AR40-B/AR40K-B: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของตัวปรับความดัน (พร้อมฟังก์ชันไหลย้อนกลับ) ซีรีส์ AR20(K)-B ถึง AR60(K)-B

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รหัสรายละเอียด(1)
ขนาดบอดี้
202530405060
(2)มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ
K หมายเหตุ 1)มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ
(3)ชนิดสกรูไม่มีสัญลักษณ์Rc
NNPT
FG
(4)เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อท่อ011/8
021/4
033/8
041/2
063/4
101
(5)หมายเหตุ 2) อุปกรณ์เสริมaการติดตั้งไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม
B หมายเหตุ 3)พร้อมเหล็กยึด
Hพร้อมชุดนัท (สำหรับยึดแผง)
bเกจวัดความดัน หมายเหตุ 4)ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีเกจวัดความดัน
Eเกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยมแบบฝัง (พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด)
รหัสสินค้า
AR20-F01EH-1Y-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ทิศทางการไหล ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน สเปค กำหนดเองทำ มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง

฿ 1,905.78

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 17 วัน [มี] ความโล่งอกไม่G1/8[(ขวา)] ซ้าย→ขวาG1/8[ด้วย เกจวัดความดัน] เกจวัดความดัน แบบแทรกรูป แบบเหลี่ยม (พร้อม ไฟบอกสถานะ จำกัด )20พร้อมชุดนัท (สำหรับยึดแผง)0.02 ถึง 0.2 Mpaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa-มือจับขึ้นบน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .