1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวปรับแรงดันลม AR10-A ถึง AR40-A (รหัสสินค้า)

PRESSURE REGULATOR
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
    ฿ 478.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ตัวปรับแรงดันลม AR10-A ถึง AR40-A
[คุณสมบัติ]
· ตัวปรับแรงดันลมประหยัดพลังงาน
· ความดันตกลดลง: ปรับปรุงมากถึง 50%

ตัวปรับความดันรุ่น AR10-A ถึง AR40-A: ตัวอย่างโดยละเอียด

AR10-A: ภาพสินค้า

AR10-A: ภาพสินค้า

AR20-A: ภาพสินค้า

AR20-A: ภาพสินค้า

AR30-A: ภาพสินค้า

AR30-A: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของตัวปรับความดันรุ่น AR10-A ถึง AR40-A

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น (รุ่นมาตรฐาน)

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รหัสรายละเอียด(1)
ขนาดบอดี้
1020253040
(2)ชนิดสกรูไม่มีสัญลักษณ์เกลียวเมตริก (M5)
Rc
NNPT
FG
(3)เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อท่อM5M5
011/8
021/4
033/8
041/2
063/4
(4)อุปกรณ์เสริมหมายเหตุ1)aการติดตั้งไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม
B หมายเหตุ 2)พร้อมเหล็กยึด
Hพร้อมชุดนัท (สำหรับยึดแผง)หมายเหตุ 3)
bเกจวัดความดัน หมายเหตุ 4)ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีเกจวัดความดัน
Gเกจวัดความดันชนิดกลม (ไม่มีไฟบอกสถานะขีดจำกัด)
เกจวัดความดันชนิดกลม (มีไฟบอกสถานะขีดจำกัด)
Mเกจวัดความดันชนิดกลม (มีโซนสี)
(5)รุ่นกึ่งมาตรฐานcความดันที่ตั้งค่าไว้ หมายเหตุ 5)
รหัสสินค้า
20-AR25-02G-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสภาพแวดล้อมใช้งาน กลไก ไอเสีย ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ทิศทางการไหล ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน สเปค กำหนดเองทำ มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง

฿ 2,263.55

PRESSURE REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน 銅系・フッ素系不可[มี] ความโล่งอกRc1/4[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc1/4[ด้วย เกจวัดความดัน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ จำกัด )25ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPaไม่มีมือจับลงล่าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20-AR25-02G-A ในชุด ตัวปรับแรงดันลม AR10-A ถึง AR40-A

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
20-AR20-01BG-Y-A
20-AR20-01G-A
20-AR20-02-A
20-AR25-03-A
20-AR25-03B-A
20-AR25-03BG-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสภาพแวดล้อมใช้งาน กลไก ไอเสีย ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ทิศทางการไหล ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน สเปค กำหนดเองทำ มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง

฿ 2,253.00

1 ชิ้น 55 วัน 銅系・フッ素系不可[มี] ความโล่งอกRc1/8[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc1/8[ด้วย เกจวัดความดัน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ จำกัด )20มีตัวยึด0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPaไม่มีมือจับขึ้นบน

฿ 2,709.80

1 ชิ้น 55 วัน 銅系・フッ素系不可[มี] ความโล่งอกRc1/8[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc1/8[ด้วย เกจวัดความดัน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ จำกัด )20ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPaไม่มีมือจับลงล่าง

฿ 2,709.80

1 ชิ้น 55 วัน 銅系・フッ素系不可[มี] ความโล่งอกRc1/4[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc1/4[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน20ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPaไม่มีมือจับลงล่าง

฿ 2,709.80

1 ชิ้น 55 วัน 銅系・フッ素系不可[มี] ความโล่งอกRc3/8[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc3/8[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน25ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPaไม่มีมือจับลงล่าง

฿ 2,709.80

1 ชิ้น 55 วัน 銅系・フッ素系不可[มี] ความโล่งอกRc3/8[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc3/8[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน25มีตัวยึด0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPaไม่มีมือจับลงล่าง

฿ 2,301.80

1 ชิ้น 55 วัน 銅系・フッ素系不可[มี] ความโล่งอกRc3/8[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc3/8[ด้วย เกจวัดความดัน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ จำกัด )25มีตัวยึด0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPaไม่มีมือจับลงล่าง