1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ท่อเหล็ก【10-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สลักเกลียว ท่อเหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ แสดงในภาพเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

ทำจากเหล็ก กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม รวม ฟองน้ำ สีขาว ใช้เป็น สลักเกลียว อตยึด แผ่นกระดาษลูกฟูก แผ่น อาบสังกะสี ฯลฯ กับท่ออย่างแน่นหนา

รหัสสินค้า
4979874001580
4979874001597
4979874001603
4979874001610
4979874001627
4979874001634
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขนาด JAN Code จำนวนชิ้น
(ชิ้น)

฿ 156.22

HANGING PIPING HARDWARE 5 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 58กลาง497987400158010

฿ 167.63

HANGING PIPING HARDWARE 5 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 64กลาง497987400159710

฿ 181.79

HANGING PIPING HARDWARE 5 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 72กลาง497987400160310

฿ 194.33

HANGING PIPING HARDWARE 5 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 80กลาง497987400161010

฿ 742.90

HANGING PIPING HARDWARE 2 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 58ใหญ่497987400162750

฿ 809.01

HANGING PIPING HARDWARE 2 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 64ใหญ่497987400163450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู สำหรับ แผ่นกระดาษลูกฟูก ขนาดเกลียว สกรู (นิ้ว) 1/4 วัสดุ เหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม รูปทรง รูติดตั้ง ไม่