(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● รูระบายแก๊สจะปล่อยแก๊สที่สะสมอยู่ด้านล่างรูสกรูของอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่างง่ายดายและช่วยในการสร้าง Drawing ในอุปกรณ์สุญญากาศ <br.>● หัวแบนที่เรียบไปกับพื้นผิวหลังขันแน่น
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | สำหรับระบบ สุญญากาศ / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVFCS-M3X5 ในชุด สกรูหกเหลี่ยมหัวจม SVFCS
รหัสสินค้า |
---|
SVFCS-M3X10-VA |
SVFCS-M3X12 |
SVFCS-M3X12-VA |
SVFCS-M3X5-VA |
SVFCS-M3X6 |
SVFCS-M3X6-VA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.61 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 10 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2,334.84 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 8 วัน | 3 | 12 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | |
฿ 156.09 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 12 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 122.23 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 5 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1,859.78 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 8 วัน | 3 | 6 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | |
฿ 129.49 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 6 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง