1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน / MXJ Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน / MXJ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,281.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· โดยการรวมพื้นผิวติดตั้งด้านหน้าและแผ่นเลื่อนเข้าด้วยกัน มีพื้นผิวติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านบนด้วยความละเอียดและความแข็งแกร่งสูง
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้สองแถว
· การวางท่อตามแนวแกน
· รูปทรงสมมาตรทั้งสองด้าน

รหัสสินค้า
MXJ4L-5-M9NL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ประเภท ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น ราง สวิตช์ สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค กำหนดเองทำ ที่กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 7,284.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 50.05 ถึง 0.80.142.54.5209.530รูปทรง สมมาตรสกรู Mยางกันกระแทกไม่มี ก้านปรับระดับไม่มีมีแม่เหล็กแบบมีในตัวM9N3ไม่มี0.15 to 0.7ไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป
ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXJ4L-5-M9NL ในชุด กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน / MXJ Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MXJ4-5
MXJ4L-10
MXJ4L-5
MXJ4L-5P
MXJ6-10
MXJ6-10C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ประเภท ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น ราง สวิตช์ สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค กำหนดเองทำ ที่กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 5,612.00

1 ชิ้น 3 วัน 50.05 ถึง 0.80.142.54.5209.530รุ่นมาตรฐานสกรู Mยางกันกระแทกไม่มี ก้านปรับระดับไม่มีมีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,612.00

1 ชิ้น 55 วัน 100.05 ถึง 0.80.142.54.5209.530รูปทรง สมมาตรสกรู Mยางกันกระแทกไม่มี ก้านปรับระดับไม่มีมีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,612.00

1 ชิ้น 3 วัน 50.05 ถึง 0.80.142.54.5209.530รูปทรง สมมาตรสกรู Mยางกันกระแทกไม่มี ก้านปรับระดับไม่มีมีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,580.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50.05 ถึง 0.80.142.54.5209.530รูปทรง สมมาตรสกรู Mยางกันกระแทกไม่มี ก้านปรับระดับประเภทท่อทิศทาง ตามแนวแกนมีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,612.00

1 ชิ้น 3 วัน 100.05 ถึง 0.80.242.562210.530รุ่นมาตรฐานสกรู Mยางกันกระแทกไม่มี ก้านปรับระดับไม่มีมีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,492.00

1 ชิ้น 3 วัน 100.05 ถึง 0.80.1442.562210.530รุ่นมาตรฐานสกรู Mไม่มีตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ไม่มีมีแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี