(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· โดยการรวมพื้นผิวติดตั้งด้านหน้าและแผ่นเลื่อนเข้าด้วยกัน มีพื้นผิวติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านบนด้วยความละเอียดและความแข็งแกร่งสูง
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้สองแถว
· การวางท่อตามแนวแกน
· รูปทรงสมมาตรทั้งสองด้าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ประเภท | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | ราง สวิตช์ | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค กำหนดเองทำ | ที่กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,612.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,612.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,492.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,281.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,612.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,284.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 3 | ไม่มี | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,580.00 ฿ 6,168.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ประเภทท่อทิศทาง ตามแนวแกน | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,612.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,612.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.2 | 42.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,284.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.2 | 42.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 1 | ไม่มี | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,612.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.2 | 42.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,492.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.14 | 42.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,008.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.14 | 42.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,281.60 ฿ 4,951.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.2 | 42.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,580.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.2 | 42.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ประเภทท่อทิศทาง ตามแนวแกน | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,876.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.2 | 47.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,756.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.14 | 47.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,281.60 ฿ 4,951.50 | SMC AIR SLIDE CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.05 ถึง 0.8 | 0.2 | 42.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | สมมาตร | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,876.00 ฿ 5,508.75 | SMC AIR SLIDE CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.2 | 47.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,756.80 ฿ 6,334.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.14 | 47.5 | 6 | 22 | 10.5 | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ไม่มี | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 47,432.00 ฿ 44,467.50 | SMC AIR SLIDE TABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,140.00 ฿ 5,756.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.35 | 44.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,140.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.35 | 44.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,404.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.35 | 54.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,284.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.25 | 54.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,404.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.35 | 54.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,284.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.25 | 54.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,296.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.25 | 54.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | ประเภทท่อทิศทาง ตามแนวแกน | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,140.00 | SMC AIR SLIDE CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.35 | 44.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,284.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.25 | 54.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ไม่มี | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | ไม่มี | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ไกด์ | ประเภท ลิเนียร์ไกด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง