1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์แบบ ขนาด / ซีรี่ส์ MXF

โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์แบบ ขนาด / ซีรี่ส์ MXF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,155.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ขนานกันของ ไกด์ และ กระบอกสูบ ทำให้สไลด์บางและกะทัดรัด
· ลักษณะภายนอก เรียบร้อย
· มาตรฐาน ติดตั้งตัว ก้านปรับระดับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
· ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· สกรู เสริมแรง สำหรับติดตั้งชิ้นงาน
·การติดตั้งและการถอดการทำซ้ำ
·วิธีการวางท่อ ยืดหยุ่น
·มี ความแข็งเกร็ง สูง

รหัสสินค้า
MXF8-20
MXF12-50
MXF20-75-M9BL-X11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
ที่กำหนดเองทำ

฿ 8,155.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 200.05 ถึง 0.80.6548[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์วันที่ 3116ไม่มี--

฿ 10,532.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 501 ถึง 4.9111112[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์3518.5ไม่มี--

฿ 16,193.60

SMC AIR SLIDE CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 751 ถึง 4.9416220[anodize] Alumite51.527M9B3ปรับ สลักเกลียว ล็อค (15 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป
ประเภท ไกด์ รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สกรู M รอง เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน
สเปค แม่เหล็กแบบมีในตัว คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ไม่มี สเปค กำหนดเองทำ 0.15 ถึง 0.7
ผลิตตามสั่ง ไม่มี