(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงพลังงานจลน์ที่อนุญาต
· โต๊ะวางชิ้นงาน มีรูปทรงโดยคำนึงถึงการทำงานและ งานซ่อมบำรุง
·การติดตั้งเหมือนกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปซีรีส์ MXQ
·ตัวปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หลากหลาย (ตัวเลือก)
·มี โต๊ะวางชิ้นงาน "ประเภทย่อ ความยาวรวม "
·ความสูงโดยรวมลดลง 10% เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป
· รุ่นน้ำหนักเบา 22%
·ร่องสำหรับติดตั้งท่อ / สวิตช์อัตโนมัติ มีให้ทั้งสองด้าน
รหัสสินค้า |
---|
MXQ6A-20Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | สเปค กำหนดเองทำ | ที่กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,946.40 | SMC MXQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | 32 | 23 | ไม่ปรับ | ไม่มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภท ไกด์ | ประเภท ลิเนียร์ไกด์ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สกรู M | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXQ6A-20Z ในชุด โต๊ะวางชิ้นงาน แอร์สไลด์ทั้งสองข้างแบบท่อ MXQ □ A series
รหัสสินค้า |
---|
MXQ12A-30ZB |
MXQ16A-10ZB-M9BL |
MXQ16A-50ZB2-M9B |
MXQ6A-40ZG |
MXQ8A-30ZA |
MXQ8A-50ZH |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | สเปค กำหนดเองทำ | ที่กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,976.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อม ยางกันกระแทก ที่ปลายข้างหน้า | ไม่มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 10,870.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 1 ถึง 4.9 | 4 | 98 | 16 | 50 | 35 | สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อม ยางกันกระแทก ที่ปลายข้างหน้า | ไม่มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | - | ||
฿ 14,839.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 1 ถึง 4.9 | 4 | 145 | 16 | 50 | 35 | สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อม ยางกันกระแทก ที่ปลายข้างหน้า | ล็อค ท้าย | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 0.5 | 0.35 to 0.7 | ไม่มี | - | ||
฿ 10,576.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 107 | 6 | 32 | 23 | โช้ค ปลายคู่ (RJ) | ไม่มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,449.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 88 | 8 | 32 | 23 | สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อม ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | ไม่มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 10,464.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | - | - | - | - | 8 | - | - | สต๊อปเปอร์ ยาง โช้ค สต๊อปเปอร์ โลหะ | - | - | มี | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง