(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดที่รวมโต๊ะงานและกระบอกลมไว้ด้วยกัน
· แผ่นเลื่อนสำหรับงานประกอบความแม่นยำสูง
·ปรับปรุงการติดตั้ง ความสามารถในการทวนซ้ำ ของชิ้นงานและร่างกาย
·ร่องติด สวิตช์อัตโนมัติ มีไว้เพื่อความปลอดภัย
· ใช้สำหรับการติดตั้งแนวตั้ง
·โครงสร้างแบบ Dual-rod
· ตัวเลือกที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
MXS12-100BSAT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,286.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 4.9 | 2 | 203 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยาง กันกระแทก + โช้ค | โช้คเดินหน้า + ตัว ก้านปรับระดับ ปลายถอยหลัง | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภท ไกด์ | รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXS12-100BSAT ในชุด แผ่นเลื่อน / MXS Series
รหัสสินค้า |
---|
MXS12-100A |
MXS12-100AS |
MXS12-100B |
MXS12-10A |
MXS12-10AS |
MXS12-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,304.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 4.9 | 2 | 203 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 13,556.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 4.9 | 2 | 203 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 16,308.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 4.9 | 2 | 203 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | โช้ค | โช้คปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,352.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,605.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 7,859.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง