1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเลื่อน / MXS Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

แผ่นเลื่อน / MXS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,051.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดที่รวมโต๊ะงานและกระบอกลมไว้ด้วยกัน
· แผ่นเลื่อนสำหรับงานประกอบความแม่นยำสูง
·ปรับปรุงการติดตั้ง ความสามารถในการทวนซ้ำ ของชิ้นงานและร่างกาย
·ร่องติด สวิตช์อัตโนมัติ มีไว้เพื่อความปลอดภัย
· ใช้สำหรับการติดตั้งแนวตั้ง
·โครงสร้างแบบ Dual-rod
· ตัวเลือกที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
MXS8-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 10,531.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 50[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย1 ถึง 4.911018[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์4024สกรู Mยางกันกระแทกตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่มาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี-0.15 ถึง 0.7ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป ประเภท ไกด์ รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXS8-50A ในชุด แผ่นเลื่อน / MXS Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MXS12-100AS
MXS12-100B
MXS12-100BSAT
MXS8-50AS
MXS8-50AT
MXS8-50B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 13,556.80

1 ชิ้น 3 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย1 ถึง 4.9220312[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์5032สกรู Mยางกันกระแทกตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้ามาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี-0.15 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 16,308.00

1 ชิ้น 3 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย1 ถึง 4.9220312[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์5032สกรู Mโช้คโช้คปลายคู่มาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี-0.15 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 15,286.40

1 ชิ้น 3 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย1 ถึง 4.9220312[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์5032สกรู Mยาง กันกระแทก + โช้คโช้คเดินหน้า + ตัว ก้านปรับระดับ ปลายถอยหลังมาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี-0.15 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 9,784.80

1 ชิ้น 3 วัน 50[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย1 ถึง 4.911018[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์4024สกรู Mยางกันกระแทกตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้ามาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี-0.15 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 9,784.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย1 ถึง 4.911018[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์4024สกรู Mยางกันกระแทกตัว ก้านปรับระดับ ปลายย้อนกลับมาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี-0.15 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 12,535.20

1 ชิ้น 3 วัน 50[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย1 ถึง 4.911018[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์4024สกรู Mโช้คโช้คปลายคู่มาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี-0.15 ถึง 0.7ไม่มี