1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ป้ายสั้น (⌀16, 20)

น๊อตตัวเมีย ป้ายสั้น (⌀16, 20)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยการรวมชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
· เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะที่สามารถแสดงโดยลอยลายเซ็นจากผนัง
· แบบที่มี ตัวเครื่อง สั้นกว่าแบบธรรมดา
· เหมาะสำหรับเปลี่ยนลายเซ็นง่ายๆ เพียงถอด สลักเกลียว บน หัว ออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขาตั้ง รูปถ่าย ชั้นวางโบรชัวร์ ป้ายเสียบบัตร ฯลฯ

รหัสสินค้า
SN-AA484
SN-AA485
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสการสั่งซื้อ น้ำหนัก (กรัม) เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง (มม.) ความหนาของการติดตั้ง (มม.) ความสูงของ ตัวเครื่อง (มม.)

฿ 267.05

TRUSCO NUTS 1 ชิ้น 12 วัน 4989999443738855-575328.00085 ถึง 810

฿ 282.96

TRUSCO NUTS 1 ชิ้น 12 วัน 4989999443745855-575433.00093 ถึง 815

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ 1 หัว/ ตัวเครื่อง: ทองเหลือง วัสดุ 2 กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม การขัดเงา วัสดุ 3 แหวนรอง : วัสดุ ทองเหลือง
หัว น๊อตตัวเมีย (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง × สูง 16×7