1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRUSCO น๊อตตัวเมีย ป้าย กลม แบบกลม ชุบผิวโครเมี่ยม ⌀12, 16

TRUSCO NUTS

TRUSCO น๊อตตัวเมีย ป้าย กลม แบบกลม ชุบผิวโครเมี่ยม ⌀12, 16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นขายึดแผงป้ายที่สามารถทำให้พื้นผิวการก่อสร้างเรียบได้โดยการจมบนแผ่นอะครีลิก ฯลฯ
· ปลอดภัยเพราะไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาเนื่องจาก เหล็กยึด
· เนื่องจากไม่สามารถเอาออกด้วยมือได้ จึงเป็นไปได้ที่จะป้องกันการปลอมแปลง เช่น การขโมยกระดานข่าว

รหัสสินค้า
SN-AA110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 209.83

TRUSCO NUTS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

JAN Code 4989999443141 รหัสการสั่งซื้อ 855-5694 น้ำหนัก (กรัม) 14.000
วัสดุ 1 ตัวเครื่อง ทองเหลือง วัสดุ 2 กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม การขัดเงา หัว น๊อตตัวเมีย (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง × สูง 12×7
เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง (มม.) 6 ความสูงของ ตัวเครื่อง (มม.) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN-AA110 ในชุด TRUSCO น๊อตตัวเมีย ป้าย กลม แบบกลม ชุบผิวโครเมี่ยม ⌀12, 16