1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อค ใบมีดลบคม ทองเหลือง ทั้งหมด (รหัสสินค้า)

ล็อค ใบมีดลบคม ทองเหลือง ทั้งหมด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 760.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ HOSES ได้อย่างชาญฉลาด
· การต่อ สายยาง สามารถทำได้โดยไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาที่เป็นอันตราย
· โครงสร้าง ซีล ที่เชื่อถือได้พร้อมความกระชับสม่ำเสมอให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

รหัสสินค้า
TBC-0419
TBC-0619
TBC-0625
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว รหัส HOSES ใช้งานได้
(Ø)
OD ของ สายยาง
(Ø)
ด้านทแยงมุม
(mm)
ความยาวโดยรวม
(mm)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(g)

฿ 855.71

FLOBAL FITTINGS 1 ชิ้น 19 วัน 1/2B192635544549123041775836-5024213.7

฿ 760.00

FLOBAL FITTINGS 1 ชิ้น 12 วัน 3/4B192635584549123041782836-5025233.8

฿ 981.43

FLOBAL FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 3/4B253342614549123041805836-5027334

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ วัสดุ ทองเหลือง
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง น๊อตตัวเมีย ปลอกแขน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว
รายละเอียด วัสดุ นัท: ทองเหลือง (C3604),แหวน กด: โพลิอะซีทัล (Polyacetal),ภายใน: ทองเหลือง (C3604),ตัวเครื่อง: ทองเหลือง (C3604),โอริง: นีโอพรีน หมายเหตุ แรงดันใช้งาน: อุณหภูมิ ของไหล ตาม สายยาง ถักที่ใช้: ตาม สายยาง ยางถักที่ใช้