1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRUSCO โซ่ บอล ทองเหลือง 4.0 mm. × 5 m

TRUSCO CHAINS

TRUSCO โซ่ บอล ทองเหลือง 4.0 mm. × 5 m
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 860.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากตัว โซ่ เองมี ฟังก์ชั่น คลายเกลียว จึงไม่บิดเบี้ยว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ก๊อกน้ำ ชนิดแผ่นเพลท แขวน ฯลฯ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม (ม.): 5
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูก (มม.): 4.0
· โหลดไฟฟ้า (kN): 0.05
· JAN Code: 4989999434453
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 828-7480
·น้ำหนัก: 135 g
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· ทองเหลือง (C2720)
· กระบวนการเตรียมผิว: โครเมี่ยม

รหัสสินค้า
TBCB-4005A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 860.00

TRUSCO CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBCB-4005A ในชุด TRUSCO โซ่ บอล ทองเหลือง 4.0 mm. × 5 m