(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนสปริงจาน M (มาตรฐาน Iwata)
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ are utilized in bolted joints to maintain the desired preload force.
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 50
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 17.3
● ความสูงขณะไม่มีโหลด (mm.) : 3.70
● ความหนาของแผ่น (mm.) : 3
● ระยะโก่ง รวม (mm.) : 0.7
● วัสดุ : เหล็กสปริง
[การประยุกต์ใช้งาน]
แหวนสปริงจาน ใช้กับเครื่องมือสำหรับเครื่องจักร, เครื่องกด และบานพับ
วัสดุ | สปริงเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 50 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 17.3 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงฟรีโฮ(มิลลิเมตร) | 3.70 | โหลดไฟฟ้า P1 (ที่ 0.25 ชม.)(N) | 2.256 | โหลดไฟฟ้า P1 (ที่ 0.50h)(N) | 4.452 |
โหลดไฟฟ้า P3 (ที่ 0.75h)(N) | 6.600 | ระยะโก่ง δ | 0.75h (มม.) | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3 |
ระยะโก่ง รวม h(มิลลิเมตร) | 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-50 ในชุด แหวนสปริงจาน M (มาตรฐาน Iwata)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง