1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป๊อป น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน ใหญ่

ป๊อป น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน ใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว M]6/8
[วัสดุ] เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
SPH-625-RLT-LF-3W
SPH-640-RLT-LF-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)

฿ 21.03

POP LARGE FLANGE NUT SPHRLT-LF 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016.50.5 ถึง 2.5

฿ 22.52

POP LARGE FLANGE NUT SPHRLT-LF 1 ชิ้น 5 วัน 10182.5 ถึง 4.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
พิทช์(มิลลิเมตร) 1