1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องถอดท่อของซีรีส์ TG

เครื่องถอดท่อของซีรีส์ TG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 490.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องถอดท่อที่สามารถถอดท่อออกได้โดยง่าย
[คุณสมบัติ]
· เป็นไปได้ที่จะถอดท่อจากฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) ด้วยมือเดียว
· เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กที่มือเข้าถึงได้ยาก
· เครื่องมือเดียวใช้ร่วมกับท่อสองขนาดที่ต่างกันได้
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: ไนลอน, ไนลอนอ่อน, ยูรีเทน

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องถอดท่อของซีรีส์ TG

เครื่องถอดท่อของซีรีส์ TG: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของซีรีส์ TG

รุ่นขนาดท่อที่ใช้งานได้วัสดุท่อที่ใช้งานได้สีน้ำหนัก
TG-1ขนาดตามมาตราเมตริก⌀4, ⌀6ไนล่อน
ไนล่อน อ่อน
โพลียูรีเทน
สีน้ำเงิน33 g
TG-2ขนาดในหน่วยนิ้วø1/8 ", ø1/4 "สีแดง

การใช้งาน

เครื่องถอดท่อของซีรีส์ TG: รูปที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ

1. ควรดันขอบเครื่องมือไปข้างหน้าตรงไปที่ขอบของปุ่มปลดไปพร้อมกับท่อในทิศทางการปรับให้พอดีตามแนวแกน

เครื่องถอดท่อของซีรีส์ TG: รูปที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ

2. จับที่มือจับให้แน่นหลังจากใส่เข้าไปแล้ว แล้วนำปลายท่อใส่เข้าไปจนสุดปลายสโตรค หมายเหตุ) หากใส่ไม่แน่น ท่ออาจหลุดออกได้
3. หลังจากใส่ปลายท่อแล้วให้ผ่อนมือจับของคุณบนเครื่องมือ แรงส่งกลับของสปริงจะปล่อยท่อออกมา

รหัสสินค้า
TG-1
TG-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ สายยาง

฿ 490.45

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขนาดในหน่วยเมตริก: ø4, ø6

฿ 490.45

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ขนาดในหน่วยนิ้ว: ø1/8", ø1/4"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ปล่อย สายยาง วัสดุ สายยาง รองรับการใช้งาน ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน