1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางฟลูออโรโพลิเมอร์ (FEP) TH / TIH Series (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 885.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ความดันสูงสุดระบุไว้ที่ 20 °C โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อค
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ มีความทนทานสูงกว่าในสภาพแวดล้อมทางเคมี
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
· อุณหภูมิใช้งาน: 200 °C (แตกต่างกันไปตามเงื่อนไข)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· แรงดันใช้งานสูงสุดไม่เกิน 2.3 MPa (ที่ 20 °C) (แตกต่างกันไปตามขนาด)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน FDA (การจัดการอาหารและยา) §177-1550 การทดสอบการละลาย

รายละเอียดจำเพาะของท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ (FEP) TH/TIH

ท่อ FEP (ฟลูออโรโพลิเมอร์) ซีรีส์ TH/TIH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ (FEP) TH/TIH

สี

  • โปร่งแสง: N
  • สีแดง (โปร่งแสง): R
  • สีน้ำเงิน (โปร่งแสง): BU
  • สีดำ (โปร่งแสง): B

ขนาดเมตริก ซีรีส์ TH

ท่อ FEP (ฟลูออโรโพลิเมอร์) ซีรีส์ TH/TIH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แรงดันใช้งานสูงสุด

หมายเหตุ) ความดันใช้งานสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในแม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะเท่ากันก็ตาม

ท่อ FEP (ฟลูออโรโพลิเมอร์) ซีรีส์ TH/TIH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่ออัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่โดนเปลี่ยนรูปร่างของท่อที่ดัดงอถึง 5% แล้ว

ขนาดเมตริก
ขนาดเกลียวTH0402TH0425TH0604TH0806TH1075TH1008TH1209TH1210
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม.446810101212
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)22.5467.58910

รายละเอียดจำเพาะ

ของไหลลมและน้ำหมายเหตุ 1), ก๊าซเฉื่อย
ฟิตติ้งที่ใช้งานร่วมกันได้หมายเหตุ 2)ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ฟิตติ้งแบบสวม
ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์: ซีรีส์ LQหมายเหตุ 3)
ฟิตติ้งขนาดเล็ก: ซีรีส์ M, MS (ชนิดหัวนิปเปิล)
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)20°C2.31.71.510.710.7
100°C0.850.60.550.40.250.40.25
200°C0.40.30.30.20.10.20.1
ดูที่กราฟโค้งแรงดันขณะใช้งานสูงสุด
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.หมายเหตุ 4)รัศมีที่แนะนำ1520356095100130
รัศมีส่วนโค้งด้านปิดของท่อ101520406065110
อุณหภูมิขณะใช้งานลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200°C / น้ำ: 0 ถึง 100°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุFEP (เรซิ่น Fluorinated Ethylene Propylene)

หมายเหตุ 1) เมื่อใช้ของไหลประเภทของเหลว แรงดันกระชากจะต้องอยู่ภายใต้แรงดันขณะใช้งานสูงสุด หากแรงดันกระชากสูงเกินกว่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุด จะทำให้ฟิตติ้งและท่อต่างๆ ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
หมายเหตุ 2) ห้ามใช้ในสถานที่ที่ท่อ FEP จะเคลื่อนที่ ต้องแน่ใจว่าใช้ท่อภายใต้สภาวะแรงดันขณะใช้งานสูงสุดและสภาวะอุณหภูมิขณะใช้งานสูงสุด และใช้ชนิดของท่อหรือฟิตติ้งที่ไม่เกินรายละเอียดสภาวะการใช้งานสูงสุดจริง การเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่ใช้มาเป็นเวลานานหรือเนื่องจากอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้ ทำการงานซ่อมบำรุงตามรอบและเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีเมื่อพบความผิดปกติ เมื่อใช้ฟิตติ้งแบบขนาดเล็กและแบบสวมเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการรั่วไหลเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ในกรณีดังกล่าว ให้ขันส่วนเชื่อมต่อของท่อให้แน่นขึ้น หากยังมีการรั่วไหลเกิดขึ้นหลังจากขันให้แน่นเพิ่มแล้ว ให้เปลี่ยนฟิตติ้งตัวใหม่ สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ กรุณาดูที่ส่วน “ข้อควรระวังเกี่ยวกับฟิตติ้ง & ท่อ” ในแคตตาล็อก เมื่อใช้ส่วนประกอบฟลูออโรโพลิเมอร์ ให้ดูที่ข้อควรระวังในแคตตาล็อก เลือกขนาดหลังจากตรวจยืนยันเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก
หมายเหตุ 3) TH0402, TH0425, TH1075 และ TH1209 ไม่มีจำหน่ายเนื่องจากจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่างกัน
หมายเหตุ 4) ค่ารัศมีการดัดงอขั้นต่ำเป็นค่าที่วัดในรูปแบบในรูปด้านบน (“วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด”)

  • ใช้ท่อที่อยู่เหนือรัศมีการดัดงอต่ำสุดที่ได้แนะนำไว้
  • ท่ออาจเกิด
รหัสสินค้า
TIHA01BU-16
TIHA01N-16SALE
TIHA01R-16
TIHB01BU-16
TIHB01N-16
TIHB01R-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี จำนวนสายเคเบิล
(คอร์/แกน)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว
(ม.)
ขนาด สายยาง บังคับ สเปค แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
อุณหภูมิใช้งาน
(°C)

฿ 1,246.95

PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 4-ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีน้ำเงิน (โปร่งแสง)-2516-ขนาดนิ้วผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน1ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 885.70

฿ 781.54

PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.18ถึง 4-ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ)-2516-ขนาดนิ้วผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน1ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 1,246.95

PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 4-ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดง (โปร่งแสง)-2516-ขนาดนิ้วผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน1ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 1,279.25

PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 4-ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีน้ำเงิน (โปร่งแสง)-2016-ขนาดนิ้วผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน1ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 885.70

PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 4-ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ)-2016-ขนาดนิ้วผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน1ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 1,279.25

PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 4-ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดง (โปร่งแสง)-2016-ขนาดนิ้วผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน1ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น FEP (เรซิ่น โคพอลิเมอร์เตตระฟลูออโรเอทิลีนเฮกซาฟลูออไรด์โพรพิลีน)