(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ มีความทนทานสูงกว่าในสภาพแวดล้อมทางเคมี
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
· อุณหภูมิใช้งาน: 200 °C (แตกต่างกันไปตามเงื่อนไข)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· แรงดันใช้งานสูงสุดไม่เกิน 2.3 MPa (ที่ 20 °C) (แตกต่างกันไปตามขนาด)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน FDA (การจัดการอาหารและยา) §177-1550 การทดสอบการละลาย
ลักษณะของท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ (FEP) TH/TIH
สี
แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ) ความดันใช้งานสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในแม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะเท่ากันก็ตาม
วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด
งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่ออัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่โดนเปลี่ยนรูปร่างของท่อที่ดัดงอถึง 5% แล้ว
— | ขนาดเมตริก | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | TH0402 | TH0425 | TH0604 | TH0806 | TH1075 | TH1008 | TH1209 | TH1210 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
ของไหล | ลมและน้ำหมายเหตุ 1), ก๊าซเฉื่อย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟิตติ้งที่ใช้งานร่วมกันได้หมายเหตุ 2) | ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ฟิตติ้งแบบสวม ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์: ซีรีส์ LQหมายเหตุ 3) ฟิตติ้งขนาดเล็ก: ซีรีส์ M, MS (ชนิดหัวนิปเปิล) | ||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | 20°C | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | |
100°C | 0.85 | 0.6 | 0.55 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | ||
200°C | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
ดูที่กราฟโค้งแรงดันขณะใช้งานสูงสุด | |||||||||
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.หมายเหตุ 4) | รัศมีที่แนะนำ | 15 | 20 | 35 | 60 | 95 | 100 | 130 | |
รัศมีส่วนโค้งด้านปิดของท่อ | 10 | 15 | 20 | 40 | 60 | 65 | 110 | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200°C / น้ำ: 0 ถึง 100°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||||||
วัสดุ | FEP (เรซิ่น Fluorinated Ethylene Propylene) |
หมายเหตุ 1) เมื่อใช้ของไหลประเภทของเหลว แรงดันกระชากจะต้องอยู่ภายใต้แรงดันขณะใช้งานสูงสุด หากแรงดันกระชากสูงเกินกว่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุด จะทำให้ฟิตติ้งและท่อต่างๆ ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
หมายเหตุ 2) ห้ามใช้ในสถานที่ที่ท่อ FEP จะเคลื่อนที่ ต้องแน่ใจว่าใช้ท่อภายใต้สภาวะแรงดันขณะใช้งานสูงสุดและสภาวะอุณหภูมิขณะใช้งานสูงสุด และใช้ชนิดของท่อหรือฟิตติ้งที่ไม่เกินรายละเอียดสภาวะการใช้งานสูงสุดจริง การเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่ใช้มาเป็นเวลานานหรือเนื่องจากอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้ ทำการงานซ่อมบำรุงตามรอบและเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีเมื่อพบความผิดปกติ เมื่อใช้ฟิตติ้งแบบขนาดเล็กและแบบสวมเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการรั่วไหลเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ในกรณีดังกล่าว ให้ขันส่วนเชื่อมต่อของท่อให้แน่นขึ้น หากยังมีการรั่วไหลเกิดขึ้นหลังจากขันให้แน่นเพิ่มแล้ว ให้เปลี่ยนฟิตติ้งตัวใหม่ สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ กรุณาดูที่ส่วน “ข้อควรระวังเกี่ยวกับฟิตติ้ง & ท่อ” ในแคตตาล็อก เมื่อใช้ส่วนประกอบฟลูออโรโพลิเมอร์ ให้ดูที่ข้อควรระวังในแคตตาล็อก เลือกขนาดหลังจากตรวจยืนยันเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก
หมายเหตุ 3) TH0402, TH0425, TH1075 และ TH1209 ไม่มีจำหน่ายเนื่องจากจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่างกัน
หมายเหตุ 4) ค่ารัศมีการดัดงอขั้นต่ำเป็นค่าที่วัดในรูปแบบในรูปด้านบน (“วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด”)
รหัสสินค้า |
---|
TIHA01BU-16 |
TIHA01N-16 |
TIHA01R-16 |
TIHB01BU-16 |
TIHB01N-16 |
TIHB01R-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | จำนวนสายเคเบิล (คอร์/แกน) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | มัดขดลวดให้ยาว (ม.) | รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว (ม.) | ขนาด สายยาง บังคับ | สเปค | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,246.95 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3.18 | ถึง 4 | - | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีน้ำเงิน (โปร่งแสง) | - | 25 | 16 | - | ขนาดนิ้ว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 1 | ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
฿ 885.70 ฿ 781.54 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.18 | ถึง 4 | - | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ) | - | 25 | 16 | - | ขนาดนิ้ว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 1 | ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
฿ 1,246.95 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3.18 | ถึง 4 | - | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดง (โปร่งแสง) | - | 25 | 16 | - | ขนาดนิ้ว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 1 | ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
฿ 1,279.25 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3.18 | ถึง 4 | - | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีน้ำเงิน (โปร่งแสง) | - | 20 | 16 | - | ขนาดนิ้ว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 1 | ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
฿ 885.70 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3.18 | ถึง 4 | - | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง (สี วัสดุ) | - | 20 | 16 | - | ขนาดนิ้ว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 1 | ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
฿ 1,279.25 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3.18 | ถึง 4 | - | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดง (โปร่งแสง) | - | 20 | 16 | - | ขนาดนิ้ว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 1 | ลม, ก๊าซเฉื่อย: -20 ถึง 200 / น้ำ: 0 ถึง 100 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น | FEP (เรซิ่น โคพอลิเมอร์เตตระฟลูออโรเอทิลีนเฮกซาฟลูออไรด์โพรพิลีน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง