1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ท่อไนล่อน T / TIA Series (รหัสสินค้า)

TUBE

ท่อไนล่อน T / TIA Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 392.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าแรงดันใช้งานสูงสุดที่ระบุไว้คือไม่เกิน 20 °C โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ท่อไนล่อนสำหรับระบบท่อนิวเมติกส์ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· แรงดันใช้งานสูงสุด 3.0 MPa หรือน้อยกว่า (T0604ที่ 20°C)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
[การใช้งาน]
· ของไหล: ลมและน้ำ

รายละเอียดจำเพาะของท่อไนล่อนซีรีส์ T/TIA

ลักษณะของท่อไนล่อนซีรีส์ T/TIA

ลักษณะของท่อไนล่อนซีรีส์ T/TIA

แรงดันขณะใช้งานสูงสุด

แรงดันใช้งานสูงสุด

ขนาดท่อ
ขนาดเมตริก (ซีรีส์ T)ขนาดนิ้ว (ซีรีส์ TIA)
ขนาดเกลียวT0425T0403T0604T0645T0806T1075T1209T1613TIA01TIA05TIA07TIA11TIA13
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)446681012163.184.766.359.5312.7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)2.5344.567.59132.183.484.576.999.56

รายการสี

  • สีดำ (B)
  • สีขาว (W)
  • สีแดง (R)
  • สีน้ำเงิน (Bu)
  • สีเหลือง (Y)
  • สีเขียว (G)

รายละเอียดจำเพาะ

ของไหลลมและน้ำ
แรงดันขณะใช้งานสูงสุดหมายเหตุ 1) MPa20°C หรือต่ำกว่า3.32.03.02.02.02.02.01.62.32.32.32.32.3
40°C2.31.42.11.41.41.41.41.11.61.61.61.61.6
60°C1.651.01.51.01.01.01.00.81.151.151.151.151.15
80°C1.350.81.250.80.80.80.80.650.950.950.950.950.95
100°C1.20.751.10.750.750.750.750.60.850.850.850.851.85
ส่วนประกอบที่ใช้งานร่วมกันได้หมายเหตุ 1) หมายเหตุ 2)ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ฟิตติ้งแบบสวม, ฟิตติ้งแบบปรับแนวด้วยตนเอง, ฟิตติ้งขนาดเล็ก
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.หมายเหตุ 3)รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ132024304050601001525305065
รหัสสินค้า
T0425B-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว
(ม.)
ขนาด สายยาง บังคับ สเปค แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)

฿ 2,234.65

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)13100-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน3.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ เรซิ่น โพลีโอเลฟินิก
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน 12
อุณหภูมิใช้งาน(°C) -40 ถึง +100, มีน้ำ: 0 ถึง +70 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T0425B-100 ในชุด ท่อไนล่อน T / TIA Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
T0403B-20
T0403W-20
T0425B-100-X3
T0425B-20
T0425B-500-X3
T0425BU-100-X3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว
(ม.)
ขนาด สายยาง บังคับ สเปค แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)

฿ 392.70

1 ชิ้น 3 วัน 4ถึง 43ถึง 3[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)2020-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน2

฿ 392.70

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 43ถึง 3[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ)2020-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน2

฿ 2,561.90

1 ชิ้น 55 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)13-100ขนาดเมตริกสินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)3.3

฿ 469.20

1 ชิ้น 3 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)1320-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน3.3

฿ 11,174.95

1 ชิ้น 55 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)13-500ขนาดเมตริกสินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)3.3

฿ 2,344.30

1 ชิ้น 55 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง)13-100ขนาดเมตริกสินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)3.3