(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อแบนโพลียูรีเทน
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับกการเดินท่อที่มีขนาดกะทัดรัดได้
· มีเส้นเครื่องหมายสำหรับท่อต่างขนาด
· แรงดันใช้งานสูงสุด 0.8 MPa หรือน้อยกว่า (ที่ 20°C)
· ของไหล: อากาศ
ลักษณะของท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบ ซีรีส์ TFU
แรงดันใช้งานสูงสุด
รุ่น | TFU 0425B-2 | TFU 0425B-3 | TFU 0604B-2 | TFU 0604B-3 | TFU 0805B-2 | TFU 0805B-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 2 แกน | 3 แกน | 2 แกน | 3 แกน | 2 แกน | 3 แกน | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ มม. | 4 | 6 | 8 | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ มม. | 2.5 | 4 | 5 | ||||
ของไหล | อากาศ | ||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด MPa | 20°C | 0.8 | |||||
40°C | 0.65 | ||||||
60°C | 0.5 | ||||||
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ | ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ส่วนประกอบเม็ดมีด, ส่วนประกอบขนาดเล็ก | ||||||
อุณหภูมิใช้งาน | -20 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||||
วัสดุ | โพลียูรีเทน | ||||||
สี | สีดำ | ||||||
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม. | 10 | 15 | 20 | ||||
ความยาวในการม้วนของท่อ มม. | 10 |
รัศมีการดัดงอต่ำสุด
งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก
รหัสสินค้า |
---|
TFU0425BU-2-100-X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | จำนวนสายเคเบิล (คอร์/แกน) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | OD ( คอร์/แกน 2) | OD ( คอร์/แกน ที่ 3) | OD ( คอร์/แกน 4) | OD ( คอร์/แกน 5) | ID ( คอร์/แกน 2) | ID ( คอร์/แกน ที่ 3) | ID ( คอร์/แกน 4) | ID ( คอร์/แกน 5) | มัดขดลวดให้ยาว (ม.) | รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว (ม.) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,902.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 2 | 10 | 4 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 100 | สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบน | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.8 (ที่ 20°C) | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -20 ถึง +60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFU0425BU-2-100-X3 ในชุด TFU Series ท่อแบนโพลียูรีเทน
รหัสสินค้า |
---|
TFU0425B-3 |
TFU0425B-3-100-X3 |
TFU0425B-3-50-X3 |
TFU0425BU-2-50-X3 |
TFU0425BU-3-10-X4 |
TFU0425BU-3-100-X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | จำนวนสายเคเบิล (คอร์/แกน) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | OD ( คอร์/แกน 2) | OD ( คอร์/แกน ที่ 3) | OD ( คอร์/แกน 4) | OD ( คอร์/แกน 5) | ID ( คอร์/แกน 2) | ID ( คอร์/แกน ที่ 3) | ID ( คอร์/แกน 4) | ID ( คอร์/แกน 5) | มัดขดลวดให้ยาว (ม.) | รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว (ม.) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 858.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 3 | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 10 | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 8,156.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 3 | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 100 | สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order) | ||
฿ 4,078.30 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 3 | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 50 | สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order) | ||
฿ 2,951.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 2 | 10 | 4 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 50 | สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order) | ||
฿ 901.85 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 3 | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 10 | - | สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order) | ||
฿ 8,585.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง