(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·สำหรับการติดตั้งที่นั่งเดี่ยวให้นำด้านหน้าของประตูกระจกมาชิดกับผนังด้านข้างของ เฟรม 3 ด้าน
· บานพับสปริง ทำจาก สเตนเลส สามารถใช้ในบริเวณใกล้น้ำเช่นตู้อาบน้ำ
·ประตูกระจกหยุดปิดโดยอัตโนมัติที่ประมาณ 25 °
·ไม่มีความแตกต่างสำหรับการใช้งานด้านขวาหรือด้านซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
K38052 |
K38053 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | หมายเลขซีเรียล / ขนาดเกลียว | รายละเอียด วัสดุ/ การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,323.41 | HINGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | พื้นผิว กระจก | BK012B-90SM | SUS304 / การขัด พื้นผิว กระจก | ||
฿ 6,323.41 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ซาติน | BK012B-90SS | SUS304 / การขัดเงา ซาติน |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 90 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ กระจก |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย สต๊อปเปอร์ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | หลุม การคว้านรูเทเปอร์ | ย้อนกลับ | สำหรับทั้งด้านขวาและด้านซ้าย | มุม เปิดθ(องศา) | 180 |
ความหนาของประตู(มิลลิเมตร) | 8, 10, 12 | รุ่น/ ประเภท | ประเภท BK012B-90 | ขนาดประตู | W 800 × H 2,000 หรือน้อยกว่า |
น้ำหนักประตู(กิโลกรัม) | 147 หรือน้อยกว่า / 2 ชิ้น | หมายเหตุ | อุปกรณ์เสริม: ฝาครอบ สกรู , บรรจุภัณฑ์ , สกรู หัว การคว้านรูเทเปอร์ หัวแฉก สกรูเกลียวปล่อย 5.5 × 32 (สเตนเลส), ประแจอัลเลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง