(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนในอุปกรณ์อาหาร / บรรจุภัณฑ์เนื่องจากสีฟ้าของ POM โดดเด่นกว่าส่วนผสมอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
H2.5BP26L-B |
H2.5BP26R-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางการบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,952.97 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ซ้าย | ||
฿ 1,952.97 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขวา |
กำลังโหลด …
โมดูล | 2.5 | จำนวน ซี่, แถว, ชุด(ฟัน) | 26 | วัสดุ(มิลลิเมตร) | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
รูเพลา | รูกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | Ø16 | ความกว้างของฟัน(มิลลิเมตร) | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง