(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนในอุปกรณ์อาหาร / บรรจุภัณฑ์เนื่องจากสีฟ้าของ POM โดดเด่นกว่าส่วนผสมอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
H1.5BP10L-B |
H1.5BP10R-B |
H1.5BP13L-B |
H1.5BP13R-B |
H1.5BP15L-B |
H1.5BP15R-B |
H1.5BP20L-B |
H1.5BP20R-B |
H1.5BP26L-B |
H1.5BP26R-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ทิศทางการบิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.21 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ซ้าย | ø 6 | ||
฿ 418.21 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ขวา | ø 6 | ||
฿ 528.79 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | ซ้าย | ø 8 | ||
฿ 528.79 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | ขวา | ø 8 | ||
฿ 576.19 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ซ้าย | ø 8 | ||
฿ 576.19 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ขวา | ø 8 | ||
฿ 661.98 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ซ้าย | ø 10 | ||
฿ 661.98 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ขวา | ø 10 | ||
฿ 872.05 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | ซ้าย | ø 10 | ||
฿ 872.05 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | ขวา | ø 10 |
กำลังโหลด …
โมดูล | 1.5 | วัสดุ(มิลลิเมตร) | เรซิ่น | กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูเพลา | รูกลม |
ความกว้างของฟัน(มิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง