(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางเกียร์ ที่มี Class ความแม่นยำ N9, โปรไฟล์ ฟัน ขนาน, ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง ด้วย กระบวนการอบอ่อน อ่อนคลายความเครียดสำหรับการแปรรูปด้วยความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
MFD2-2000 |
MFD4-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ความสูงของชั้นวาง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,936.77 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 2,048.31 | 326 | 20 | 25 | ||
฿ 15,205.16 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 2,048.31 | 163 | 40 | 45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แร็ค แบบเหลี่ยม | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เทียบเท่า S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การใส่ร้ายป้ายสี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | อบ | ฟัน สายดิน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง