(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดโรลเลอร์ S : สำหรับใช้กับโซ่พิทช์คู่ สำหรับระบบลำเลียงขนาดเล็ก เฟืองโซ่ มีฟัน 21 ฟัน หรือน้อยกว่านั้น ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับการใช้งานโครงสร้าง เครื่องจักร พร้อมปลายฟันที่ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ
มีฟัน 22 ฟัน ขึ้นไป ทำจากเหล็กกล้าธรรมดา (SS400) พร้อม ฮับเชื่อม
ชนิดโรลเลอร์ R : สำหรับใช้กับโซ่พิทช์คู่ สำหรับระบบลำเลียงขนาดเล็ก
เฟืองที่มีฟันจำนวนน้อย ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับใช้ในโครงสร้างเครื่องจักร (ไม่ชุบแข็ง)
เฟืองที่มีฟันจำนวนมากทำจากเหล็กธรรมดา (SS400) พร้อม ฮับเชื่อม
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | จำนวนเส้น | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โซ่ | พิทช์ คู่ | ชนิด | ประเภทรูเพลา | ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M2060R16 ในชุด เฟืองโซ่ พิทช์คู่ , ชนิดโรลเลอร์ S/ ชนิดโรลเลอร์ R
รหัสสินค้า |
---|
M2040R13 |
M2040R14 |
M2040R15 |
M2060R17 |
M2060R18 |
M2060R19 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Nominal No. | จำนวนฟัน (T) | ชนิดลูกกลิ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.41 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2040 | 13 | โรเลอร์ อา ร์ | ||
฿ 436.85 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2040 | 14 | โรเลอร์ อา ร์ | ||
฿ 480.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2040 | 15 | โรเลอร์ อา ร์ | ||
฿ 1,389.72 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2060 | 17 | โรเลอร์ อา ร์ | ||
฿ 1,553.90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2060 | 18 | โรเลอร์ อา ร์ | ||
฿ 1,681.15 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2060 | 19 | โรเลอร์ อา ร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง