(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตจแบบไม่มีแคลมป์ที่ไม่เคลื่อนออกจากตำแหน่งที่ถูกต้องหลังจากปรับตำแหน่ง
· มีกลไกพิเศษเพื่อป้องกันระยะคลอนแบ็คแลช
· ใช้ประแจหกเหลี่ยมในการปรับตำแหน่ง * ไม่รวมประแจหกเหลี่ยมในชุด
· รองรับเฉพาะประแจรูปทรงพิเศษแทนประแจหกเหลี่ยม (ตัวเลือกเสริม)
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่ต้องหยุดนิ่งหลังปรับตำแหน่งกล้องหรือเซนเซอร์ แทนที่จะต้องปรับเรื่อยๆ
· สเตจที่มีรูส่งกำลังอยู่ตรงกลาง
· สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอน แนวตั้ง และกลับหัว
พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ช่วงที่เลือก) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ข้อต่อเครื่องแก้ว | พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 40 |
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 40 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 24.5 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน X)(มิลลิเมตร) | ±3.5 |
ชนิด | สเตจ แก้ไข แกน X | ชนิดแคลมป์ | ไม่ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | การมี |
ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน X, 1 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง